Промышленные коммуникационные технологии

Промышленные коммуникационные технологии - надежная связь

Надежная связь

Повысьте готовность Вашего оборудования за счет высокопроизводительных коммуникационных интерфейсов.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Хотите создать гибкую, скоростную и целостную инфраструктуру? Не проблема: используйте Industrial Ethernet в качестве основы для Вашей сети автоматизации.

  • Передача данных по полевой шине
    Передача данных по полевой шине

    Сквозная связь с интерфейсными устройствами от Phoenix Contact

  • Продукты в соответствии с протоколами
    Продукты в соответствии с протоколами

    Компоненты и системы полевой шины позволяют уменьшить затраты на кабельную разводку и сэкономить время на проектирование и монтаж.

  • Промышленная беспроводная связь
    Промышленная беспроводная связь

    Надежная и эффективная передача данных — без требующих технического обслуживания кабелей. Используйте преимущества мощной технологии радиосвязи для Вашего приложения.

  • Удаленная связь
    Модемы и маршрутизаторы мобильной связи

    Быстрый и надежный доступ к машинам и установкам по телекоммуникационным сетям.

Искать в Промышленные коммуникационные технологии

Показать все продукты в этой категории

Благодаря промышленным коммуникационным системам компании Phoenix Contact Вы повысите степень автоматизации своего оборудования. Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных интерфейсных устройств, которые отвечают высоким современным требованиям.

Преимущества для Вас

  • Все из один рук: отвечающая промышленным требованиям коммуникация посредством медных и оптоволоконных проводников, а также радиосвязи
  • Максимальная готовность оборудования благодаря надежным и помехоустойчивым сетям
  • Повышенная дальность передачи и скорость благодаря высокопроизводительным коммуникационным интерфейсам для удовлетворения максимальных требований

Какое средство передачи данных является оптимальным?

Правильное решение для каждого стандарта  

Правильное решение для каждого стандарта

Ответ на этот вопрос зависит от ваших требований:

  • Если необходимо преодолеть большие расстояния, рекомендуется использовать оптоволоконные кабели.
  • Если прокладывать кабели дорого или невозможно, на небольших и средних расстояниях можно использовать радиоинтерфейсы.
  • При отсутствии коммуникационных линий имеющиеся сети мобильной связи являются оптимальной альтернативой.

Независимо от того, что Вы выберете, мы предложим Вам правильное решение!

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548