Молниезащита и защита от перенапряжений на базе технологии Safe Energy Control теперь мощнее и долговечнее, чем прежде.
Главным изделием данной серии, которая обеспечивает высокоэффективную молниезащиту и защиту от перенапряжений, лежит революционный искровой разрядник, предотвращающий любой сопровождающий ток. Это позволяет снизить нагрузку на установку, предохранители и разрядники. В любых распространенных приложениях можно отказаться от отдельного входного предохранителя разрядника.
FLASHTRAB-SEC-HYBRID — первое штекерное защитное устройство 1 типа без сетевых сопровождающих токов со встроенным входным предохранителем, устойчивым к воздействию ударных токов. Благодаря новому механизму push-pull защитный штекер можно извлечь, просто потянув за него. Интегрированная защелка-фиксатор надежно удерживает штекер в базовом элементе.
Встроенный входной предохранитель позволяет просто и свободно устанавливать компоненты. Так, например, можно выбирать место монтажа с таким расчетом, чтобы было компактно и снизить объем кабельной разводки. Устройство FLASHTRAB-SEC-HYBRID рассчитано на использование в системах электропитания 230/400 В или 400/690 В.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 специально рассчитан на высокое номинальное напряжение. Его небольшая конструкция и универсальный штекерный принцип подключения защитных устройств обеспечивают компактную и гибкую установку.
Несмотря на компактность, технические возможности устройства FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 уникальны. Разрядник типа 1 используется в системах электропитания TN 400/690 В и IT 400 В. Надежный отвод тока молнии до 35 кА.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 идеально подходят для использования в промышленных и ветросиловых установках благодаря высокому напряжению при длительных нагрузках 440 В, а также хорошей устойчивости к ударам и вибрациям.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 идеально подходит для использования на участке до электросчетчика главной магистрали и в промышленных приложениях.
Мощные искровые разрядники FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 без сопровождающего тока сети обеспечивают комплексную защиту, значительно увеличивая срок службы электрических устройств. Устройства FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 легко справляются с сильными колебаниями напряжения и предельными нагрузками от тока молнии до 25 kA. При помощи FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 можно отводить даже токи молнии до 50 kA.
Как и другие разрядники 1 типа серии SEC, разрядники 2 типа FLASHTRAB-SEC-PLUS также прошли испытания и сертификацию.
FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – это комбинированный молниезащитный разрядник и разрядник для защиты от перенапряжений. Данный тип разрядника является идеальной защитой в приложениях с частыми коммутационными операциями.
Мощные искровые разрядники надежно отводят импульсы токов молнии. Это гарантирует незначительное остаточное напряжение, в то время как динамические перенапряжения надежно ограничиваются варисторными разрядниками 2 типа. Между искровым разрядником и варистором обеспечивается оптимальная координация.
Уникальные комбинированные защитные устройства уже десятилетия используются во всем мире, позволяя значительно сократить объем инсталляционных работ и обслуживания. Теперь с искровым разрядником без сопровождающего тока сети и новым разрядником 2 типа.
Компактное (всего 12 мм на канал) устройство защиты от перенапряжений 2 типа обеспечивает максимальную производительность и устойчивость к короткому замыканию.
VALVETRAB-SEC можно легко устанавливать в любом малом распредпункте без отдельного внешнего входного предохранителя, если номинальный ток главного предохранителя составляет до 315 A.
Высокая пропускная способность и небольшая габаритная ширина позволяют VALVETRAB-SEC быть надежной защитой от перенапряжений для любого источника питания.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений 2-го типа имеются также для источников постоянного тока с линейной рабочей характеристикой.
PLUGTRAB-SEC мощная защита от перенапряжений для конечных устройств до 230 В номинального напряжения.
Новое внутреннее размыкающее устройство, а также встроенные входные предохранители разрядника обеспечивают более высокий уровень безопасности при электрической или тепловой перегрузке, независимо от установленного входного предохранителя.
Поэтому PLUGTRAB-SEC является надежной защитой от перенапряжений для конечных устройств переменного и постоянного тока.
"$pageName" в