Описание | Язык |
---|---|
Скачать референс Система управления задвижками Заказчик: Славянский битумный завод, г. Славянск-на-Кубани Системный интегратор: ООО «Тигрус», г. Краснодар Управление задвижками по полевой сети Profibus позволило существенно снизить расходы на кабельную продукцию. При среднем расстоянии до операторской L=300 м., применение сети позволило уменьшить расход контрольного кабеля на 50000 м., а так же трудозатраты по изготовлению кабельных трасс, укладки и подключению кабеля. Оборудование Phoenix Contact продемонстрировало высокую надежность при эксплуатации. |
Русский |
Скачать референс Автоматизация растворобетонного узла Заказчик: ЗАО «ВолгоградСкладКомплект», г. Волгоград Системный интегратор: ООО «Мезон», г. Волгоград Система управления растворобетонного узла применяемого на предприятии ЗАО «ВолгоградСкладКомплект» обеспечивает выполнение технологического цикла в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах; возможность вмешательства оператора на любом этапе технологического цикла автоматического режима; учёт материалов по каждой единице произведенной продукции; учет материалов за сутки; создание, изменение и хранение рецептов во flash-памяти ПЛК; формирование отчетов за сутки и за указанный период времени; вывод отчетов на принтер. |
Русский |
"$pageName" в