У нас вы найдете любые компоненты для зарядки электромобилей переменным и постоянным током.
Просто нажмите на активный участок, чтобы узнать подробности.
Наши зарядные штекерные системы задают новый стандарт в области энергоснабжения электромобилей. Благодаря силовым и сигнальным контактам с серебряным напылением, высокоточному контролю температуры и встроенному механизму блокировки наши зарядные кабели и розетки исключительно безопасны и надежны в эксплуатации. Благодаря продуманному дизайну и эргономичной конструкции они просты и удобны в использовании. Система зарядки на высокой мощности (High Power Charging) становится новой вехой в истории электромобильности, ведь процесс зарядки теперь занимает лишь несколько минут.
Мы предлагаем соответствующие стандартам зарядные кабели для быстрой зарядки постоянным током в любой стране мира. Допустимая зарядная мощность составляет до 250 кВт. Варианты с охлаждением для систем зарядки на высокой мощности (HPC) выдерживают мощность до 500 кВт. Благодаря этому процесс зарядки занимает примерно столько же времени, сколько и заправка топливом автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Для обычной зарядки переменным током мы предлагаем широкий выбор зарядных кабелей переменного тока мощностью до 26 кВт. Наряду с вариантами со свободным концом для монтажа в зарядную станцию вы также можете приобрести мобильные кабели для багажника. Эргономичный дизайн уже дважды отмечен известными премиями.
Наши инфраструктурные зарядные розетки применяются в зарядных колонках переменного тока и настенных зарядных станциях и позволяют заряжать электромобиль при помощи мобильного зарядного кабеля. В ассортименте имеются зарядные розетки, соответствующие европейскому стандарту «Тип 2» и китайскому GB/T. Действующий в Северной Америке и Японии стандарт «Тип 1» не предусматривает использование зарядной розетки.
Универсальные входные автомобильные разъемы для американской и европейской системы Combined Charging System (CCS) позволяют заряжать электромобили постоянным и переменным током через один разъем. Благодаря стандартным размерам производители автомобилей могут оставлять в кузове одинаковое монтажное пространство независимо от модели. Помимо этого, мы предлагаем входные разъемы постоянного тока, соответствующие китайскому стандарту GB/T.
Держатели для зарядного кабеля AC и DC устанавливают на внешней стенке зарядной колонки или настенной зарядной станции. Во время перерывов в процессе зарядки они надежно фиксируют зарядный штекер автомобиля и защищают его от атмосферных воздействий. Для защиты инфраструктурных зарядных розеток от осадков и вандализма мы предлагаем самозакрывающиеся и самооткрывающиеся защитные крышки.
Наши зарядные контроллеры подходят для гибкого применения на любой зарядной станции — от домашней настенной зарядной станции переменного тока до зарядной колонки HPC на автостраде. Устройства контролируют процесс зарядки электромобилей в соответствии с действующими международными нормами и стандартами, например IEC, GB/T и SAE. При помощи подходящего ПО вы сделаете ваше приложение еще более интеллигентным и повысите степень готовности. Автоматизируйте целые зарядные парки, включая все процессы: авторизацию, взаимодействие клиента с системой, управление нагрузкой и расчеты.
Свободно программируемый зарядный контроллер DC EVCC Professional представляет собой мощное решение для управление современной станций быстрой зарядки. Он поддерживает быструю зарядку постоянным током или обычную зарядку переменным током и выполняет все функции управления, передачи данных и визуализации на панели управления.
Для применения в простых частных зарядных системах и настенных зарядных станциях в гаражах и на крытых автостоянках подходит зарядный контроллер AC EVCC Basic. Для общественных или коммерческих систем переменного тока с несколькими зарядными станциями, системами контроля нагрузки и энергопотребления, удаленного доступа и расчетов оптимальным решением станут контроллеры EVCC Advanced и EVCC Advanced Plus.
В сочетании с защитным выключателем типа A модуль контроля разностного тока EV-RCM избавит вас от необходимости в дорогостоящем защитном выключателе типа В, так же эффективно прерывая процесс зарядки в случае неисправности. Если тока утечки больше нет, зарядный контролер автоматически приводит модуль в исходное состояние, так что зарядная точка готова к работе без необходимости дорогого обслуживания.
Программа EV Charging Suite образует интерфейс между водителем, оператором зарядной станции и сети, а также провайдером системы расчетов. Помимо функции интеллектуального управления нагрузкой, программа отличается удобством управления пользователями и зарядными станциями, интуитивно понятным интерфейсом, а также поддерживает различные методы авторизации и расчета в зависимости от потребления через бекенд провайдера.
Наряду с самими технологиями зарядки вы найдете у нас полный ассортимент технологий соединения и автоматизации - от клеммы до погодостойкой сенсорной панели. Так мы можем из одних рук поставить практически все компоненты, необходимые для вашей зарядной станции. Единый и удобный в монтаже дизайн наших изделий облегчает вашим монтажникам и сервисным техникам сборку, ввод в эксплуатацию и обслуживание ваших зарядных станций и этим понижает эксплуатационные и производственные издержки.
Мы предлагаем специальные ЧМИ и промышленные ПК для интуитивного обслуживания и управления зарядными колонками посредством сенсорного ввода. Благодаря передней панели со степенью защиты IP67, расширенному диапазону температур, устойчивым к атмосферным воздействиям материалам и дисплею, который не теряет четкости даже под солнечным светом, они подходят для длительного применения вне помещений при любой погоде.
Стандартные интерфейсы, например Ethernet и радиосвязи, обеспечивают возможность гибкого и безопасного подключения к системам управления расчетами, зданием и энергопотреблением, а также удаленного управления и обслуживания парком зарядных систем. Для этого мы предлагаем широкий выбор коммутаторов Ethernet, маршрутизаторов радиосвязи и защитных маршрутизаторов.
Для сбора точных данных об энергопотреблении и мощностных характеристиках ваших зарядных станций с целью ведения расчетов мы рекомендуем использовать счетчики электроэнергии. Устройства имеют допуск MID согласно EN 50470 и измеряют ток, напряжение, мощность и энергию. Подключение к системе обработки данных осуществляется посредством сети Ethernet или последовательного интерфейса.
Для стабильной эксплуатации зарядной станции нужен надежный источник питания. Компактные устройства серии STEP POWER отличаются чрезвычайной энергоэффективностью благодаря высокому КПД и низким потерям на холостом ходу. Они могут работать без сбоев даже в условиях предельных температур окружающей среды.
Зарядные станции должны быть всегда доступны — каждый день, каждую ночь и в любую погоду. Для защиты зарядной станции и автомобиля от молний и перенапряжений и обеспечения надлежащей безопасности все вторичные системы распределения, зарядные колонки и настенные зарядные станции должны быть оснащены по меньшей мере одним разрядником типа 2.
Мы предлагаем широкий ассортимент клеммных блоков для распределения питания, потенциала и сигналов в зарядных колонках и настенных зарядных станциях. При этом у вас есть возможность свободно выбирать технологию подключения. Гибридные клеммы позволяют эффективно комбинировать две технологии соединения для выполнения различных требований в отношении внутренней и внешней проводки.
Подходящие установочные и монтажные материалы позволяют быстро и надежно фиксировать и монтировать компоненты и содержать в порядке зарядную колонку или настенную зарядную станцию. Для этого мы предлагаем монтажные рейки, кабельные каналы, концевые держатели, розетки и многое другое.
Сделайте запрос сейчас и извлеките выгоду из наших услуг:
"$pageName" в