Приложения и решения в области водоснабжения и канализации

Приложения и решения в области водоснабжения и канализации

Эффективные процессы для вашей установки

Phoenix Contact предлагает готовые системные решения для водоснабжения и очистки сточных вод.

Вернуться к Водоснабжение и канализация

Категории

  • Очистка сточных вод
    Очистка сточных вод

    Phoenix Contact предлагает резервные технологии управления и решения для контроля за полевыми устройствами от канализационной сети до биологических станций.

  • Подача питьевой воды
    Подача питьевой воды

    Phoenix Contact предлагает комплексную систему для обеспечения надежной работы водоочистки, хранения и распределения воды.

Phoenix Contact – надежный партнер в области водоснабжения и канализации, который имеет международную команду специалистов и сотрудничает с ведущими компаниями отрасли. Phoenix Contact разрабатывает собственные технологии автоматизации, коммуникации и дистанционного управления для любых моделей установок водоподготовки и очистных установок. Phoenix Contact предлагает решения для всех уровней установки от уровня диспетчерской, сети и управления до уровня полевых устройств и машин. В основе наших индивидуальных и готовых решений лежит открытая система и открытые интерфейсы, что гарантирует уверенность в будущем.

Комплексный инжиниринг, обучение с учетом специфики области применения и сервис на местах на каждой фазе позволяет добиться успеха в реализации проектов наших клиентов.

Интернет вещей (IoT)

Цифровизация систем водоснабжения и канализации  

Цифровизация систем водоснабжения и канализации

В современных установках для водоподготовки циркулирует не только вода, но и большие объемы данных. Данные возникают во всех, центральных и децентрализованных, системах оборудования. Огромное количество используемых датчиков и машин позволяет добиться нового уровня прозрачности процессов. Основная задача заключается в том, чтобы выбрать понятный способ представления цифровой информации, обозначив логическую связь между различными видами и уровнями возникающих данных.
Используя свой многолетний опыт, Phoenix Contact оказывает поддержку при переходе в цифровой век. Мы предлагаем решения, направленные на сетевое объединение между собой компонентов, деталей оборудования и людей. Структуры интернета вещей предоставляют возможность сохранения и обработки информации во внешней вычислительной сети. Приложения IoT позволяют интегрировать внешние данные, например, ожидаемое количество осадков, для оптимизации процессов. Кроме того, в любое время и из любого места обеспечивается доступ к оборудованию. Структуры IoT, связанные с ними вычислительная производительность и службы позволяют в будущем более эффективно использовать установки водоснабжения и канализации ресурсосберегающим способом.

Обзор системы

Технические системы водоснабжения и канализации подразделяются в зависимости от инфраструктурных областей использования, требования которых принципиально отличаются. В то время как структуры, расположенные в центральной части, рассчитаны на полевые шины с высокой скоростью передачи данных, децентрализованные сооружения и станции могут быть достигнуты посредством беспроводной передачи данных с низкой пропускной способностью, а также посредством протоколов удаленного управления. Все важные данные поступают в диспетчерские для визуализации и обработки. Phoenix Contact предлагает точно рассчитанные компоненты и решения, которые выполняют как различные требования к отдельным элементам, так и требования к системе в целом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Очистная установка в Констанце (Германия)

Комплексная автоматизация


Система водоснабжения земли Баден-Вюртемберг (Германия)

Модернизация системы управления