Туннель Лоппер представляет собой отрезок автомагистрали A8 (Тун - Люцерн) между Альпнах и Гергисвиль. Он обеспечивает соединение с автомагистралью A2, одной из важнейших и наиболее часто используемых автомагистралей Швейцарии, от Базеля до Лугано.
Туннель Лоппер сокращает время в пути на четыре минуты, поскольку он пересекает полуостров и заменяет езду вдоль побережья.
Данные о туннеле Лоппер:
В подземной подстанции, находящейся в защищенном разделе туннеля, сводятся вместе все проводники. Проводники, соединяющие подстанцию с полевыми устройствами или с трансформатором, проходят через незащищенную область LPZ 0A или 0B (см. рисунок).
Для предотвращения повреждения подстанции током молнии в туннеле Лоппер используются грозовые разрядники производства Phoenix Contact.
Техническое оснащение туннеля:
На каждый проводник используется один разрядник типа FLASHTRAB compact (FLT-CP). Поскольку в туннеле Лоппер для обеспечения питания полевых устройств используется множество проводников, то в электрошкафу установлено такое же количество разрядников.
В случае попадания тока молнии в проводник или вблизи разрядники создают кратковременное короткое замыкание (< 1 мс) между всеми проводниками. Так ток молнии отводится напрямую на входе в главное распределительное устройство и не повреждает установку.
Кабели для передачи сигналов и питания в туннеле подвергаются воздействию электромагнитного излучения, которое может быть настолько сильным, что способно повредить подключенные устройства. Поэтому в туннеле Лоппер на входе в распределительное устройство на проводниках обоих типов устанавливаются устройства защиты от перенапряжений.
"$pageName" в