Компания Envalue GmbH, г. Хофкирхен, специализируется на сооружении и эксплуатации солнечных парков для инвесторов. Компания имеет огромный перечень реализованных проектов в Германии и Европе.
Envalue эксплуатирует солнечный парк гравийного завода недалеко от Фрайенхуфена, общая мощность которого составляет около 3,1 МВт/пик. В парке установлено около 13 000 стационарных кристаллических модулей, которые объединены в 528 цепей. Солнечный парк имеет площадь порядка 52 гектар, разделенную на три участка, к каждому из которых относится отдельный инвертор. Эти инверторы преобразуют постоянное напряжение в переменное и подают затем электропитание на трансформатор, который преобразует его до 20 кВ. Выработанное переменное напряжение передается затем по подземному кабелю в точку подключения сети, удаленную примерно на пять километров.
Даже крупные солнечные парки не всегда на месте оборудованы постоянно работающим диспетчерским пунктом. В то же время эксплуатирующая организация и стоящие за ней инвесторы стремятся получить максимальный доход от установки. Поэтому необходимо измерять такие параметры, как ток, напряжение, солнечное излучение и многие другие в непрерывном режиме, чтобы оперативно реагировать на неисправности. Для регистрации и передачи данных требуется надежное системное решение, которое учитывало бы особые требования эксплуатации в промышленной области.
Измерительная цепочка начинается с цепей: соответственно 16 или 24 цепей объединяются в соединительной коробке (СК) и предохраняются по отдельности. Одна двойная цепь проходит через одно из отверстий модуля Solarcheck так, чтобы можно было регистрировать токи цепей. Таким же образом при помощи измерительного модуля Solarcheck можно измерять напряжение и внешнюю температуру. Аналоговые данные обрабатываются и оцифровываются в измерительном модуле и передаются дальше по протоколу Modbus.
Устройство защиты от перенапряжений Valvetrab для стороны постоянного тока и Plugtrab для защиты кабеля связи, источник питания Uno, а также разъемы Phoenix Contact дополняют комплектацию СК. Аккумулированный постоянный ток передается в инвертор при помощи изолятора. Данные всех СК и инвертора, а также данные точки подключения к сети на трансформаторной подстанции поступают в шкаф регистрации данных. В шкафу в качестве основного компонента установлен контроллер Inline ILC 191, на котором выполняется приложение по управлению фотогальваническими установками, запрограммированное на базе функциональных блоков библиотеки Solarworx.
Рюдигер Хаслингер (Rüdiger Haslinger), руководитель проекта Envalue, поясняет: „При помощи функциональных блоков библиотеки Solarworx можно считывать данные любых представленных на рынке инверторов, что упростило задачу нашим программистам. Также команда Phoenix Contact всегда оказывает эффективную поддержку в любых вопросах, связанных с подключением.“ Особую сложность представляет возможность подключения к системе управления прямого поставщика. Но и этот вопрос решается без необходимости выполнения сложного программирования.
Информация при помощи Smartblue
Полная картина установки, сюжет которой составляют постоянно обновляемые параметры тока и напряжения двойных цепей, данные инверторов, а также окружающие условия в парке, например, температура, интенсивность солнечного излучения и многие другие, формируется в интервале от 1 до 5 минут, а каждые 15 минут передается посредством интернета в Мюнхен на сервер разработчика программы Smartblue. Здесь на основе голых статистических данных добывается ценная информация.
Информация проходит быструю фильтрацию при помощи специальных разработанных стандартных программ. Например, сообщения об ошибках, имеющие одну причину, конвертируются в одно сообщение. Повторяющиеся сообщения об ошибках связываются в группы, которые отображаются на пульте управления только один раз. На практике это может означать, например, быстрое обнаружение неисправного модуля, сработавшего предохранителя в СК или ослабленного штекерного соединения в цепи.
На вопрос, в чем заключается разница между предложением Phoenix Contact и другими решениями в области фотогальваники, Рюдигер Хаслингер отвечает, не задумываясь: "Разница обусловлена промышленным качеством Phoenix Contact. В отличии от измерительных плат других компаний, у которых цепи подключаются напрямую, измерительный модуль Solarcheck, например, не выделяет тепло, так как замеры выполняются бесконтактным способом."
Описание | Тип | Арт. № |
---|---|---|
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установок | SCK-M-I-8S-20A | 2903241 |
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установок | SCK-M-I-4S-20A | 2903242 |
Измерительный модуль SCK для мониторинга фотогальванических установок | SCK-M-U-1500V | 2903591 |
Коммуникационный модуль SCK | SCK-C-MODBUS | 2901674 |
Контроллер Inline | ILC 191 ETH 2TX | 2700976 |
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации | SD FLASH 2GB APPLIC A | 2701190 |
Функциональная клемма Inline RS-485/-422 | IB IL RS 485/422-PRO-PAC | 2863627 |
Источник питания с регулированием в первичной цепи UNO POWER | UNO-PS/1AC/24DC/ 60W | 2902992 |
Источник питания с регулированием в первичной цепи QUINT POWER | QUINT-PS/1AC/24DC/5 | 2866750 |
Источники бесперебойного питания с технологией IQ | QUINT-UPS/24DC/24DC/5 | 2320212 |
Промышленный маршрутизатор UMTS/GSM с разъемом Ethernet | PSI-MODEM-3G/ROUTER | 2314008 |
Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволокна, 100 Мбит/с | FL SWITCH SFNB 4TX/FX | 2891027 |
Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволокна, 100 Мбит/с | FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM | 2891029 |
Предохранитель, 10,3 мм x 38 мм, до 1000 В пост. тока | FUSE 10,3X38 15A PV | 3061348 |
Разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем постоянного напряжения 1000 В | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | 2800628 |
Универсальные штекерные разрядники для защиты от тока молний и перенапряжений | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | 2800187 |
Штекерный модуль защиты от перенапряжений для базового элемента | PT 3-PB-ST | 2858030 |
"$pageName" в