Считывание технологических данных с полевых устройств с помощью интеллектуальных датчиков.
Современные интеллектуальные полевые устройства — например, для контроля уровня жидкостей и др. — связаны со значительно большим количеством данных, нежели просто с измеряемой величиной. Фиксироваться могут данные о коррозии, плотности, частичном наполнении трубопроводов, окружающей температуре — однако их считывание, как правило, является непростой задачей.
Шлюз HART от Phoenix Contact позволяет подключать к межсистемной линии HART-совместимые датчики с целью сбора данных измерения с имеющихся установок. При добавлении в систему нашего контроллера PLCnext Control можно организовать передачу данных измерения в облако или предоставлять их другим системам через сервер OPC UA.
В зависимости от приложения возможен последовательный доступ при помощи RS-485 или Ethernet-доступ ко всем цифровым данным устройств HART. Шлюз Ethernet-HART обеспечивает доступ PROFINET, Modbus TCP/IP и HART-IP к 40 устройствам. Каждый приборный разъем имеет собственное ведущее устройство HART для наиболее быстрой передачи данных HART через Ethernet. Кроме того, при использовании сети Modbus TCP/IP возможно предоставление четырех цифровых входов и четырех цифровых выходов.
Используйте соответствующие API (application programming interface) расчетные программы напрямую, без высоких затрат на программирование. Для максимально простого обмена данными выберите флажком встроенный сервер OPC UA или полностью интегрированное соединение с облаком.
Измеряемые величины передаются для обработки во вторичные системы по простому и безопасному пути. Шлюзы HART в сочетании с нашим контроллером PLCnext Control обеспечивают простое соединение с Proficloud от Phoenix Contact, позволяя считывать с полевых устройств данные диагностики.
"$pageName" в