Резервный блок вспомогательного питания

Резервный блок вспомогательного питания

Максимальная степень готовности оборудования

Избегайте отказов при помощи резервных систем.

Стопроцентная готовность оборудования имеет абсолютный приоритет в области в энергоснабжения и производства электроэнергии. Отказ деталей установки или отдельных компонентов может привести к значительным последствиям. Резервные системы помогают избежать подобных отказов и таким образом обеспечивают максимальную степень готовности оборудования.

Преимущества для вас

  • Максимальная степень готовности благодаря резервному блоку вспомогательного питания
  • Простые и компактные решения благодаря наличию согласованного ассортимента
  • Безопасное использование благодаря проверенным компонентам

Решение для максимальной степени готовности

В случае использования резервной схемы вспомогательного питания, на первичной стороне подключены два блока питания в параллельном режиме, поэтому при отказе одного блока питания нагрузка полностью переходит на второй блок.

Нажмите на активный участок топологии, чтобы узнать дополнительную информацию.

 
Конструкция резервного блока вспомогательного питания

Чтобы обеспечить питанием несколько шкафов управления при помощи защищенного блока питания 24 В DC, для начала необходимо соединить их, используя кольцевую линию (-X1, -X2). Такая кольцевая линия легко и безопасно монтируется на месте посредством наших штекерных клемм с винтовыми зажимами или зажимами push-in.

Чтобы короткое замыкание в неисправном блоке питания (-G1, -G2) или проводах не приводило к пробую напряжения питания на потребителе, блоки питания разделяются двумя резервными модулями/ диодами (-G10, -G11). Тогда электропотребление всех подключенных нагрузок в любых рабочих состояниях выполняется посредством одного модуля.

Для простого распределения напряжения в шкафу управления используются наши компактные клеммы PTFIX (-X10, -X11). В качестве альтернативы можно установить многопроводные клеммы. Встроенные автоматические выключатели защищают все устройства и производят целевые отключения в случае неисправности (-F10, -F11, -F12). Таким образом гарантируется максимальная степень готовности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48