Решения для электромонтажа

Решения для электромонтажа

Больше эффективности при выполнении электромонтажа

Наш широкий ассортимент продуктов для электромонтажа успешно оказывает поддержку при решении многих задач.

Вернуться к Решения

Категории

  • Клеммы для распределительных устройств
    Клеммы для распределительных устройств

    В зависимости от принятого способа выполнения кабельной разводки электрических распределительных устройств можно заказать установочные клеммы PTI с технологией соединения push-in или установочные клеммы UTI с винтовыми зажимами.

  • Коммуникационные технологии
    Коммуникационные технологии

    Основой для надежной автоматизации и цифровизации здания является создание отказоустойчивой сети всего оборудования.

  • Кабельные соединения
    Кабельные соединения

    Удлинение проводов и замена поврежденных кабелей являются обычными задачами в ходе электромонтажных работ! Кабельные соединители QPD быстро справляются с этой задачей.

  • Маркировка и нанесение обозначений
    Маркировка и нанесение обозначений

    Наша мобильная система маркировки позволяет наносить обозначения непосредственно на местах без громоздкого оборудования и долгих путей перемещения.

  • Изделия для фотогальванических энергетических установок
    Изделия для фотогальванических энергетических установок

    От фотогальванического модуля и соединительной коробки генератора до инвертора – мы предлагаем большой выбор продуктов, которые соответствуют самым строгим стандартам, и компоненты, которые являются превосходным дополнением.

  • Релейные системы
    Релейные системы

    Выберите подходящий продукт для монтажных работ из ассортимента электромеханических, полупроводниковых реле, реле контроля или времени.

  • Блоки питания
    Блоки питания

    Наши блоки питания оптимально рассчитаны на потребности небольших приложений и современных систем автоматизации зданий.

В современных условиях монтажа в зданиях все более важным фактором становится время, затрачиваемое на монтаж. Чтобы обеспечить максимальную эффективность и экономичность в процессе электромонтажных работ, мы предлагаем те устройства, компоненты и системы, которые вам нужны.

Наши индивидуальные продукты оказывают профессиональную поддержку в ходе выполнения таких работ, как подключение, маркировка, защита и распределение.

Краткий обзор областей применения нашей продукции для жилых зданий

На представленном ниже разрезе жилого дома указано, где могут использоваться наши изделия. Для главного или этажного распределительного щита, для гелиоустановки на крыше или наружного освещения — в ассортименте Phoenix Contact вы найдете нужное решение для любой системы в доме.

 

Краткий обзор областей применения нашей продукции для промышленных объектов

Вы осуществляете электромонтаж не только в жилых зданиях, но и на промышленных предприятиях с офисными помещениями и производственными цехами? Без проблем — для этого у Phoenix Contact также есть подходящие продукты и решения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/solutions/entry_page/entry_page