Надежные решения для подключения современных систем светодиодного освещения

Обзор

Интеллектуальное уличное освещение в Билефельде  

Интеллектуальное комбинирование светодиодных ламп, контроллера и датчиков обеспечивает необходимый уровень уличного освещения

  • Компания WE-EF Leuchten GmbH производит светильники для любых наружных приложений.
  • В зависимости от области применения современные источники света создают атмосферу безопасности, хорошего самочувствия и комфорта на улицах и в зданиях.
  • При разработке наружных светильников компания использует исключительно светодиодную технологию.
  • Решения для подключения Phoenix Contact позволяют повысить удобство, надежность и срок службы светильников.

Профиль клиента

Компания WE-EF Leuchten GmbH, главный офис которой находится в нижнесаксонском городе Бишпингене, изготавливает светильники для любых наружных приложений, а также для областей, в которых требуются хорошо защищенные светильники. Основное внимание уделяется архитектурному освещению, а также освещению улиц и площадей. Ассортимент продукции включает мачтовые и подвесные светильники, настенные и потолочные светильники, ландшафтные и цокольные светильники, светильники направленного и заливающего света, прожекторы, а также наземные и подводные светильники.

Применение

Питер Оетьенс (Peter Oetjens), руководитель отдела электротехнических разработок в компании WE-EF Leuchten  

Питер Оетьенс (Peter Oetjens), руководитель отдела электротехнических разработок, демонстрирует светильник WE-EF с разъемом QPD

В новых уличных светодиодных светильниках компания WE-EF решила добавить к интеллектуальному светодиодному драйверу также коммуникационный модуль встроенных датчиков. «Для проекта в Билефельде мы полностью заново спроектировали так называемый контроллер корпуса светильника», — объясняет Питер Оетьенс, руководитель отдела электротехнических разработок. «Электронные устройства монтируются не на мачте, как обычно, а непосредственно на корпусе светильника». Конструкция электронных устройств соответствует техническим условиям консорциума ZHAGA в соответствии с Книгой 18. Проектировщики и монтажники могут быть уверены, что электрическая конструкция и, следовательно, монтаж выполняются одинаковым образом во всем мире.

Решение

Конструкторы WE-EF реализовали систему быстрого монтажа QPD Phoenix Contact в силовых кабелях светильников. Преимущество удобного для пользователя принципа: проверенный временем разъем для быстрого подключения IDC Quickon позволяет монтажникам подсоединять кабели на местах без необходимости предварительной их подготовки при помощи специального инструмента. Таким образом электрическое подключение отличается безопасностью и может быть выполнено за короткий промежуток времени.

Подключение за несколько шагов  

Система быстрого монтажа QPD позволяет монтажникам экономить до 80 процентов времени на подключение

Всего несколько шагов необходимо, чтобы ввести отдельные литцы в подготовленные направляющие штекерного соединения, автоматически снять там изоляцию и установить надежный электрический контакт. После того как затянута накидная гайка, штекерный соединитель автоматически выполняет разгрузку от натяжения. Данный принцип сокращает время на подключение примерно до 80 процентов и исключает ошибки подсоединения. Основная идея заключается в том, чтобы данное решение позволяло быстро осуществлять ввод в эксплуатацию без необходимости открывать светильники или электрические компоненты для подключения. «Сегодня уже нельзя обойтись без QPD, чтобы реализовать этот функционал», — говорит Оетьенс.

Простота монтажа и высокая степень надежности — эти критерии имели также решающее значение для внутреннего электрического устройства мачтовых светильников. Установленные продукты вынуждены противостоять ветру и погодным изменениям в течение десятилетий. Тем не менее, встроенные электронные устройства требуют большого количество конструктивных ноу-хау и чутья.

Высокопроизводительные светодиоды устанавливаются на печатной плате в количестве до 144 штук (в зависимости от исполнения светильника) — иногда на расстоянии всего 0,2 мм друг от друга. «На таких коротких расстояниях уже действуют молекулярные силы, которые могут притягивать светодиоды друг к другу в процессе пайки», — объясняет Оетьенс. Эффективные автоматизированные процессы пайки не имеют альтернативы на фоне высокого ценового давления при производстве светодиодных печатных плат: «Трудоемкая ручная сборка уходит в прошлое».

Разработаны для использования в светодиодных светильниках  

Клеммы (слева) и штекерные соединители для печатной платы серии PTSM 0,5 компактны, поддерживают технологию SMT и не меняют цвет

Скоро в качестве идеального решения для подключения были утверждены клеммы и штекерные соединители для печатных плат серии PTSM 0,5. Данная серия появилась специально для использования в светодиодных светильниках и гарантирует три важных преимущества: разъемы на плату и клеммы не меняют окраску при тепловой нагрузке и поэтому могут фиксироваться на печатной плате вместе со светодиодом по технологии SMT. Кроме того, белые части не контрастируют с белым паяльным резистом и поэтому не видны за прозрачной крышкой.

Заключение

Активные электронные компоненты, такие как светодиодные драйверы и контроллеры, позволяют создавать интеллектуальные концепции освещения на основе светодиодных светильников. Пассивные электромеханические компоненты обеспечивают эффективность реализации концепций освещений, безопасность кабельной разводки и надежность эксплуатации. Три хорошие причины, почему производитель светильников WE-EF из Бишпингена остановил свой выбор на системе быстрого монтажа QPD и разъемах для печатных плат серии PTSM 0,5. «Другие компании тоже могут производить аппаратное обеспечение. Для нас потенциал заключается, прежде всего, в диапазоне функций и обслуживания», — говорит Питер Оетьенс. «Мое видение: я хочу, чтобы все наши светильники были интеллектуальными и поддерживали работу в сети».

Продукты

Тип изделияОписаниеОбозначение артикулаАртикул №
Прямой штекерный соединитель SKEDDоднорядный, 3- контактныйSDC 2,5/3-PV-5,01864040
 двухрядный, 11-контактныйSDDC 1,5/11-PV-3,51848736
Клеммы для печатной платы4-контактныйSPT 2,5/4-V-5,01991118
 3-контактныйSPT 2,5/3-V-5,01991105
 8-контактныйPTSM 0,5/8-2,5-V-THR1771017
Разъемы для печатных плат2-контактныйMSTBVA 2,5/2-G-5,081755736
 3-контактныйMSTBVA 2,5/3-G-5,081755749
 4-контактныйMSTBVA 2,5/4-G-5,081755752
 8-контактныйMSTBVA 2,5/8-G-5,081755794
 9-контактныйMSTBVA 2,5/9-G-5,081755804
 14-контактныйMSTBVA 2,5/14-G-5,081755859
 2-контактныйMCV1,5/2-G-3,51843606
Штекерные соединители для печатных плат2-контактныйMVSTBR 2,5/2-ST-5,081792249
 3-контактныйMVSTBR 2,5/3-ST-5,081792252
 4-контактныйMVSTBR 2,5/4-ST-5,081792265
 5-контактныйMVSTBR 2,5/5-ST-5,081792278
 2-контактныйMC 1,5/2-ST-3,51840366
Тип изделияОписаниеОбозначение артикулаАртикул №
Прямой штекерный соединитель SKEDDоднорядный, 3- контактныйSDC 2,5/3-PV-5,0
 двухрядный, 11-контактныйSDDC 1,5/11-PV-3,5
Клеммы для печатной платы4-контактныйSPT 2,5/4-V-5,0
 3-контактныйSPT 2,5/3-V-5,0
 8-контактныйPTSM 0,5/8-2,5-V-THR
Разъемы для печатных плат2-контактныйMSTBVA 2,5/2-G-5,08
 3-контактныйMSTBVA 2,5/3-G-5,08
 4-контактныйMSTBVA 2,5/4-G-5,08
 8-контактныйMSTBVA 2,5/8-G-5,08
 9-контактныйMSTBVA 2,5/9-G-5,08
 14-контактныйMSTBVA 2,5/14-G-5,08
 2-контактныйMCV1,5/2-G-3,5
Штекерные соединители для печатных плат2-контактныйMVSTBR 2,5/2-ST-5,08
 3-контактныйMVSTBR 2,5/3-ST-5,08
 4-контактныйMVSTBR 2,5/4-ST-5,08
 5-контактныйMVSTBR 2,5/5-ST-5,08
 2-контактныйMC 1,5/2-ST-3,5

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: