Функциональные блоки

Упрощение процедуры расширения и интеграции

Просто скачайте и установите драйвера и функциональные блоки без значительных
затрат на программирование. Таким образом вы можете быстро и удобно расширить систему, например, добавив
IT-функции, функции дистанционного управления, SQL-соединения или регулирующие устройства.

Это принесет вам ряд преимуществ:

  • Готовые функциональные блоки сокращают затраты на программирование
  • Простая интеграция инфраструктуры
  • Предварительно запрограммированные функциональные блоки помогают избежать ошибок при программировании
  • Вы можете скачать бесплатное ПО или функциональные блоки, требующие лицензии

Наши функциональные блоки сгруппированы в тематические библиотеки. Например, стандартные
библиотеки содержат функции, обеспечивающие возможности простого доступа к клеммам ввода/вывода из программы управления. Библиотеки, содержащие технологические функции, предлагают готовые приложения для задач по регулировке, протоколов связи и отраслевых решений.

Большинство функциональных блоков доступны для бесплатного использования. Некоторые модули требуют лицензии на использование контроллера. Данные лицензии сохраняются на карты памяти, которые вы найдете в ассортименте принадлежностей к нашим контроллерам. Если контроллер не имеет необходимой лицензии, функциональные блоки работают без ограничений в течение шести часов, а затем отключаются.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48