Компактная технология термопечати Phoenix Contact.
В процессе термопечати между печатающей головкой и элементом проводится специальная многослойная красящая лента. В красящую головку для каждого пикселя встроен нагревательный элемент, который разогревается под управлением компьютера. Нагревательные элементы, так называемые «точки», расположены в прямую линию. Они растворяют слой краски и таким образом построчно переносят изображение на компонент, подлежащий маркировке.
Эта технология отличается высокой скоростью и гибкостью. Однако для того чтобы красящая лента проходила по компоненту без зазоров, должны быть выполнены определенные требования относительно качества поверхности. В то время как для печати на мягких материалах, например этикетках, существует множество систем, для таких твердых материалов, как поликарбонат, их совсем мало.
В процессе термопечати ключевым компонентом является красящая лента. Она состоит из нескольких слоев. Заднее покрытие максимально снижает трение и накопление статического заряда для защиты печатающей головки. На заднее покрытие нанесена полиэтиленовая пленка с термочувствительным красящим слоем.
Структура красящей ленты термопринтера
Существуют три различных типа красящего слоя. В термопечатающих принтерах Phoenix Contact используются смоляные ленты, в которых между краской и полиэтиленовой пленкой предусмотрен дополнительный разделительный слой.
Одним из важнейших компонентов термопечатающего принтера является печатающая головка. Она включает в себя
множество нагревательных элементов с раздельным электрическим управлением. Они расплавляют красящий слой на красящей ленте и таким образом переносят изображение на печатный носитель.
Разрешение изображения зависит от количества или плотности отдельных нагревательных элементов и частоты переключения температуры. Печатающие головки различаются расположением нагревательных элементов.
Здесь нагревательные элементы расположены в одном миллиметре от края несущей пластины. Красящая лента и печатный носитель в течение короткого времени двигаются параллельно и разделяются с задержкой по времени. Такие печатные головки особенно подходят для печати на рулонных материалах и используются в принтерах Phoenix Contact THERMOMARK ROLL.
В угловых печатающих головках нагревательные элементы расположены не на несущей пластине, а на тонкой торцевой стороне. Их можно регулировать по высоте, и потому данные печатающие головки особенно подходят для печати на твердых материалах. Такая конструкция применяется в принтерах Phoenix Contact THERMOMARK CARD.
В данном случае нагревательные элементы находятся прямо на краю несущей пластины, и печатающая головка имеет угловую форму. Красящая лента и печатный носитель разделяются быстрее, вследствие чего к красящей ленте предъявляются более высокие требования. Тем не менее такая конструкция позволяет достигать более высокой скорости печати по сравнению с плоскими печатающими головками.
"$pageName" в