Защита от перенапряжений для зарядных станций и настенных коробов

Защита от перенапряжений для зарядных станций и настенных коробов
Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

Искать в Защита от перенапряжений

Показать все продукты в этой категории

Зарядка без риска: устройства CHARX protect позволяют защитить зарядные станции и электромобили от повреждений в результате воздействия молний и перенапряжений. Мы предлагаем комплексную концепцию защиты от перенапряжений, поддерживающую высокую степень готовности зарядной инфраструктуры — в любое время дня и ночи и в любую погоду.

Преимущества для вас

  • Комплексная защита зарядной инфраструктуры благодаря большому выбору продуктов
  • Бесперебойное продолжение процесса зарядки благодаря защищенной системе электропитания
  • Защита подключенного электромобиля при помощи безопасной концепции защиты от перенапряжений

Зарядка электромобилей — безопасность, высокая доступность и бесперебойность

Электромобиль перед открытой зарядной станицей  

Зарядные станции состоят из высокочувствительных компонентов, которым требуется защита

Зарядная инфраструктура электромобилей не менее сложна, чем сам электромобиль: зарядная станция включает в себя множество важных и высокочувствительных элементов от блока питания и компонентов для оптического отображения процесса зарядки до кабелей для Ethernet-связи. Для подержания продолжительного срока службы зарядной инфраструктуры и обеспечения безопасного бесперебойного процесса зарядки требуется защита зарядной станции.

Комплексная концепция защиты состоит из трех областей:

  • Комбинированные разрядники типа 1+2 и защитные устройства типа 2 для блока питания защищают питание от опасных перенапряжений в результате ударов молнии и коммутационных действий в сети.
  • Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 поддерживают долговременную работоспособность многочисленных высокочувствительных компонентов зарядной станции.
  • Коммуникационные компоненты, как правило, соединены при помощи Ethernet и тоже должны быть защищены.

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры

Электромобиль на зарядной станции  

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании высокопроизводительных зарядных станций или даже целых парков. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Защита от перенапряжений для зарядных станций

Краткая презентация менеджера по продукту Зёрена Эмануэля Дисмайера (Sören Emanuel Dißmeier).