Одноканальные электронные автоматические выключатели

Индивидуальная защита

Индивидуальная защита

Защита при помощи одноканальных автоматических выключателей в соответствии с вашими требованиями.

Вернуться к Электронные автоматические выключатели

Категории

Искать в Одноканальные электронные автоматические выключатели

Показать все продукты в этой категории

При помощи одноканальных электронных автоматических выключателей вы создадите защиту установки в точном соответствии с вашими требованиями. Защитные выключатели монтажной ширины от 6 мм предлагают высочайшую гибкость.

Преимущества для вас

  • Удаленный контроль благодаря функции удаленного оповещения
  • Прозрачность рабочего состояния благодаря светодиодному индикатору на устройстве
  • Быстрое подключение благодаря технологии подсоединения push-in

Узкие электронные автоматические выключатели PTCB

PTCB - универсальные, шириной 6 мм  

PTCB - универсальные, шириной 6 мм

Оптимально подходят для простого компактного распределения потенциалов: одноканальные электронные защитные выключатели PTCB с возможностью шунтирования с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete. На самой узкой монтажной ширине они предлагают возможность настройки от 1 до 8 Ампер.

Преимущества для вас:

  • Простое создание приложений благодаря шунтированию с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete
  • Больше места в электрошкафу: самая узкая защита шириной всего 6 мм
  • Гибкое применение и меньший объем склада, поскольку значения тока устройства можно настроить в соответствии с самыми разными приложениями

Одноканальные электронные автоматические выключатели CB E

CB E - Возможность индивидуальной подгонки  

CB E - Возможность индивидуальной подгонки

Создавайте ваши приложения в соответствии с индивидуальными требованиями. Независимо от того, сколько потребителей необходимо защитить. Одноканальные автоматические выключатели можно модульно расширять и адаптировать к вашим условиям.

Преимущества для вас:

  • Возможность индивидуальной подгонки благодаря защитным штекерам
  • Большой выбор защитных штекеров с определенными значениями номинального тока для защиты от непреднамеренных изменений
  • Активное ограничение тока для оптимального использования предварительно подключенного источника питания

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические выключатели PTCB

Универсальные, шириной 6 мм