Назад к обзору

новинка

Защитный маршрутизатор — простая защита промышленных сетей

Новые маршрутизаторы серии FL MGUARD 1100 обеспечивают простую и недорогую защиту промышленных сетей от ИТ-угроз. Их функциональные возможности позволяют самостоятельно и быстро вводить устройства в эксплуатацию, в том числе без глубоких специальных знаний в области сетей и безопасности.

Преимущества для вас

  • «Режим простой защиты»: при помощи проволочных перемычек можно блокировать доступ к сети извне без настройки конфигурации
  • Новый ассистент Firewall Assistant поможет создать правила межсетевого экрана
  • «Тестовый режим»: простая проверка созданных правил межсетевого экрана без ограничения степени готовности оборудования
  • Доступное начало работы с безопасностью сети
  • Высокая пропускная способность

Основные характеристики

  • Гигабитные интерфейсы
  • Электропитание 24 В
  • Диапазон температуры: -20 °C … +60 °C
  • Цифровые вводы-выводы
  • Межсетевой экран с контекстной проверкой
  • Слот для карты памяти SD

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48