новинка
Блоки питания STEP POWER оптимально рассчитаны на потребности современной автоматизации зданий — как в промышленном, так и в частном секторе.
Используйте STEP POWER в системах автоматизации зданий. Данная серия блоков питания Phoenix Contact специально создана для решения этих задач. Минимальные потери холостого хода и высокий КПД обеспечивают максимальную энергоэффективность.
новинка
Дополнительно к стандартным промышленным допускам блоки питания STEP POWER впервые сертифицированы по DIN EN 60335-1 для применения в жилых зданиях. Они отвечают высочайшим требованиям к безопасности электрического оборудования и являются идеальным решением для использования в домохозяйствах.
Бок питания STEP POWER обеспечивает оптимальные показатели энергоэффективности благодаря низким потерям в холостом режиме (0,1 Вт или 0,21 Вт) и высокому КПД. Высокий КПД блоков питания STEP POWER — это снижение уровня нежелательного преобразования электрической энергии в тепловую. Это не только экономит энергию, но и продляет срок службы компонентов в распределительном шкафу.
Блоки питания STEP POWER имеют улучшенный класс производительности из расчета на горизонтальный шаг. Это позволит вам иметь больше свободного места в распределительном шкафу при одновременном повышении производительности. Благодаря специальной плоской и узкой конструкции стандарта DIN 43880 блоки питания STEP POWER особенно хорошо подходят для использования в распределительных устройствах.
В новых блоках питания STEP POWER впервые предложена не требующая инструмента технология соединения push-in. При идентичном монтажном пространстве соединительная клемма предлагает в два раза больше точек подключения для простого распределения и шлейфования потенциалов.
Угол 45° улучшает эргономичность монтажа кабельной разводки.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Источник питания с возможностью выбора параметров для наивысшей степени готовности оборудования
"$pageName" в