Неуправляемые коммутаторы Power-over-Ethernet (PoE) серии 1000 обеспечивают передачу питания и данных на восемь устройств посредством одного кабеля Ethernet. Благодаря расширенному температурному диапазону от –40 °C до +75 °C все коммутаторы данной серии можно использовать в жестких условиях окружающей среды. Для реализации повышенных требований к прочности устройств предлагается модель со степенью защиты IP67 и разъемами M12. Данная модель неуправляемого коммутатора рассчитана и на использование непосредственно в поле.
Неуправляемые коммутаторы серии 1000 рассчитаны на задачи с высокой скоростью передачи данных, например, с камерами PoE
Коммутаторы PoE серии 1000 отвечают требованиям стандарта IEEE 802.3 at (PoE+) и таким образом в состоянии обеспечить питаемое устройство (PD) мощностью до 30 Вт при напряжении 48 В DC. Максимальная дальность передачи 100 м позволяет организовать питание и значительно удаленных устройств.
Если задачи применения требуют увеличения скорости передачи данных, например, из-за использования камер высокого разрешения, то в ассортименте FL SWITCH 1000 PoE имеются и гигабитные модели. Устройства также поддерживают Jumbo-кадры, что дополнительно повышает эффективность в сетях с большими объемами передаваемых данных.
Отдельные коммутаторы PoE серии 1000 поддерживают механизмы обнаружения прерывания передачи данных на отдельных портах или проблемы подачи напряжения.
Настройку параметров можно выполнять непосредственно при монтаже коммутатора или в процессе его эксплуатации при помощи DIP-переключателей без подключения ноутбука.
Напряжение питание и порты, обеспечивающие Power-over-Ethernet, в выбранных вариантах выполнены с гальванической развязкой. Такое решение обеспечивает оптимальный уровень защиты от короткого замыкания в кабелях для передачи данных и функциональном заземлении на полевой стороне.
Прочная модель FL SWITCH 1708 может использоваться непосредственно в поле благодаря степени защиты IP67
Серия FL SWITCH 1708 представляет сбой оптимальное решение для простого питания PoE полевых устройств. Высокая степень защиты IP67 гарантирует устойчивость устройства к воздействиям влажности и пыли. Поэтому коммутатор можно устанавливать за пределами электрошкафа непосредственно в поле. Возможность настенного монтажа облегчает выбор подходящего места установки устройства. Кроме того, все разъемы устройства выполнены в стандарте M12. Таким образом разъем питания и порты PoE также защищены от воздействия окружающей среды.
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1000 POE-GT | FL SWITCH 1700 | |
---|---|---|---|
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с |
Электропитание | 18–57 В DC | 18–57 В DC 52–57 В DC* | 18–32 В DC |
Диапазон температур | –40 °C … +75 °C | –40 °C … +75 °C –10 °C … +60 °C* | –40 °C … +70 °C |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP65/IP66/IP67 |
Гальваническая развязка | - | да* | - |
Power-over-Ethernet Бюджет мощности |
30 Вт на порт 120 Вт на коммутатор |
30 Вт на порт 60 Вт / 120 Вт* на коммутатор |
30 Вт на порт 200 Вт на коммутатор |
Особенности |
QoS Сигнальный контакт (Link Monitoring) |
QoS Jumbo-кадры Сигнальный контакт (Link Monitoring) |
Штекерные соединители M12, кодировка X QoS Jumbo-кадры |
Сертификаты | CE, UL | CE, UL | CE |
* В выбранных моделях
"$pageName" в