Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 позволяют подключать до 16 сетевых устройств. До восьми оконечных устройств могут одновременно получать по Ethernet-кабелю данные и энергию. Обширные возможности конфигурирования и специальные функции PoE делают эти коммутаторы высокопроизводительным и гибким решением для вашей сети.
Коммутаторы PoE 4000 дают возможность использования энергоемких устройств на базе PoE, таких как камеры PoE++
Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 снабжают оконечные устройства питанием до 60 Вт на порт. Они подходят для использования в системах с такими оконечными устройствами, как энергоемкие видеокамеры, соответствующие спецификациям нового стандарта IEEE 802.3bt (PoE++).
К дополнительным функциям относятся порты Gigabit SFP Uplink с поддержкой Jumbo-кадров, обеспечивающие целостность данных. Это гарантирует надлежащую передачу данных в любых системах.
Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 позволяют осуществлять индивидуальную настройку PoE. Так, например, можно включить или отключить поддержку PoE для каждого из портов. Дополнительно можно управлять приоритетами PoE и задать максимальные бюджеты мощности. В случае возникновения проблем с питанием коммутатора все важнейшие устройства гарантированно продолжат получать питание и данные по PoE.
Сторожевая функция PoE позволяет контролировать исправность функционирования оконечных устройств PoE. Для этого коммутатор через регулярные промежутки передает эхо-запрос питаемому устройству (PD). По достижении заданного числа безответных запросов выполняется цикл включения-выключения. Питаемое устройство перезапускается. Это дает возможность вернуть в корректное состояние оконечные устройства, прекратившие функционировать из-за сбоя во время работы, без вмешательства сервисных специалистов. В качестве альтернативного варианта коммутатор может полностью деактивировать питаемое устройство.
С помощью планировщика PoE вы можете определять дни и время, когда коммутатор будет обеспечивать Power-over-Ethernet для ваших оконечных устройств. Это удобно, если оконечные устройства не используются в определенное время суток. Это позволит вам сократить энергопотребление и трафик в вашей сети.
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Скорость передачи | 10/100/1000 Мбит/с |
Контакт для передачи аварийного сигнала | да |
Диапазон температур | –40 °C ... +75 °C |
Степень защиты | IP30 |
Напряжение питания | 52–55 В DC, с резервированием |
Power-over-Ethernet | |
Стандарты PoE | IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++) |
Бюджет мощности Power-over-Ethernet |
60 Вт на порт |
Функции PoE | Конфигурирование PoE, планирование задач PoE, сторожевая функция PoE |
Функции фильтрации | |
Качество сервиса (QoS) | да |
VLAN | да |
Многоадресная фильтрация / отслеживание IGMP | да |
Резервирование | |
Высокоскоростное связующее дерево (RSTP) | да |
Менеджер MRP / клиент | нет / нет |
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) | нет |
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) | нет |
Расширенное кольцевое резервирование 15 мс | да |
Функции управления | |
Конфигурация портов, статистика и утилизация | да |
Протокол канального уровня (LLDP) | да |
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) | нет |
DHCP-сервер | нет |
Интерфейс командной строки (CLI) | нет |
Протоколы автоматизации | |
Класс соответствия PROFINET | A |
Компонент IO PROFINET | нет |
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация | нет |
Сертификаты | CE, UL |
"$pageName" в