Назад к обзору

Прямоугольные клеммы для печатной платы с пружинным соединением Push-in

Клеммы для печатных плат FKDSO 2,5/ -L1 и -R1  

Клеммы для печатных плат FKDSO 2,5/ -L1 и -R1

Клеммы для печатной платы FKDSO 2,5/ -L1 и -R1 можно располагать под прямым углом. Поэтому они особенно хорошо подходят для устанавливаемых на несущую рейку устройств. Благодаря вариантам с правым и левым углом отвод проводника гибко интегрируется в индивидуально разработанные устройства.

Преимущества для вас

  • Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
  • Пружинный зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам

Основные характеристики

  • Сила тока: до 20 A
  • Напряжения: до 320 В
  • Сечение проводника 0,2 мм² ... 2,5 мм²
  • От 1 до 4 контактов
  • Шаг: 5 мм

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Дополнительные сведения