Изделия семейства FL SWITCH IRT, оснащенные контроллерами ERTEC, идеально подходят для систем на базе PROFINET. Эти коммутаторы соответствуют всем требованиям к оптимальной ретрансляции пакетов PROFINET. Встроенное устройство ввода-вывода PROFINET обеспечивает возможность полноценного конфигурирования и управления коммутатором FL SWITCH IRT с контроллера.
Независимо от приоритета пакетов данных пакеты PROFINET обрабатываются в первую очередь путем поиска PROFINET-ID в заголовочном файле входящего пакета.
В случае распознавания PROFINET-ID в заголовке пакету присваивается наивысший приоритет для обработки. Это позволяет устанавливать более высокий приоритет для некоторых приложений, например, для потоков видеоданных, без нарушения обмена данными PROFINET.
Благодаря этому оператору установки не придется самостоятельно определять приоритет пакетов PROFINET. Это упрощает процесс планирования сети и обеспечивает возможность точного разделения всех не-PROFINET-сообщений по приоритетам.
При передаче данных в режиме 100 Мбит — благодаря применению технологии сквозной коммутации — достигается кратчайшее время задержки дальнейшей передачи пакетов. Таким образом, даже несколько коммутаторов быстро доставляют пакеты PROFINET по адресу назначения.
Вы можете настроить всю конфигурацию FL SWITCH IRT с помощью контроллера PROFINET — от первого ввода в эксплуатацию, включая присваивание IP-адресов по протоколу DCP, до настройки портов.
В процессе эксплуатации для считывания и контроля всех диагностических данных коммутаторов IRT используется устройство ввода-вывода PROFINET.
Соответствующий стандарту PROFINET протокол обнаружения канального уровня LLDP обеспечивает возможность быстрой замены устройств и контроля сетевой топологии.
Коммутаторы FL SWITCH IRT могут выполнять операции по диагностике оптоволоконных каналов PROFINET и передавать диагностические параметры контроллеру.
Это обеспечивает возможность постоянного контроля качества оптоволоконных каналов. Коммутаторы IRT предоставляют данные о длине канала между двумя подключенными к сети устройствами, что может использоваться техническими специалистами для более эффективной оценки состояния оптоволоконных каналов.
Благодаря поддержке протокола резервирования среды MRP коммутаторы FL SWITCH IRT обеспечивают бесперебойный обмен данными в вашей сети. Являясь частью стандарта МЭК 62439, протокол MRP гарантирует время переключения в случае неполадки, не превышающее 200 мс.
При помощи сменного накопителя конфигурационных параметров FL MEM PLUG/MRM в коммутаторе IRT можно активировать функцию менеджера MRP. С ней коммутатор берет на себя контроль функции резервирования всего кольца MRP. Кроме того, конфигурацию устройства можно сохранить на внешний носитель, что предельно упрощает последующую замену устройства.
FL SWITCH IRT | |
---|---|
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с |
Контакт для передачи аварийного сигнала | да |
Диапазон температур | –25 °C ... +60 °C |
Напряжение питания | 18,5–30,2 В DC (с резервированием) |
Функции фильтра | |
Качество сервиса (QoS) | да |
VLAN | нет |
Многоадресная фильтрация / проверка сетевого трафика IGMP | нет |
Резервирование | |
Высокоскоростное связующее дерево (RSTP) | нет |
Менеджер MRP / клиент | да (опция) / да |
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) | нет |
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) | нет |
Функции управления | |
Конфигурация портов, статистика и утилизация | да |
Протокол канального уровня (LLDP) | да |
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) | нет |
Протоколы автоматизации | |
Класс соответствия PROFINET | C |
Устройство PROFINET | да |
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация | нет |
Допуски / сертификаты | |
Допуск на использование в морских условиях | нет |
Ex-сертификаты | нет |
"$pageName" в