Назад к обзору

Двухъярусные клеммы с зажимом push-in для электромонтажа шины KNX

Узкие двухъярусные клеммы серии PTTBS 1,5/S шириной 3,5 мм с цветовой кодировкой обеспечивают возможность точного оптического распределения точек подключения по цветам жил KNX. Монтажный блок KNX удобно размещается в установочном распределителе и отличается от проводки нагрузки благодаря белому основному цвету.

Преимущества для вас

  • Интуитивная и безопасная установка благодаря распределению проводов относительно точек подключения по цветам.
  • Простое распределение потенциалов с помощью стандартных штекерных перемычек
  • Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов
  • Уникальная маркировка облегчает процесс ввода в эксплуатацию и обслуживания
  • Возможность простого дооснащения

Основные характеристики

  • Зажим push-in
  • Сечение до 1,5 мм²
  • Узкая панельная конструкция
  • Ширина клеммы: 3,5 мм
  • Ряды шунтирования: 4
  • Контрольные гнезда
  • Возможность нанесения крупной маркировки

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48