Автоматизируйте приложения простым и экономичным способом при помощи системы Inline, состоящей из SPS, устройств сопряжения с шиной и модулей ввода-вывода для шкафа управления. Благодаря своей гибкости система автоматизации и ввода-вывода находит применение во многих разнообразных проектах. В сочетании с разработанными собственными силами программируемыми логическими контроллерами процессы автоматизации выполняются систематически. Также система предоставляет большое количество возможностей в различных сетях благодаря открытости шины.
SPS серии Inline могут расширяться простым способом при помощи разнообразных модулей ввода-вывода и предлагают встроенный веб-сервер. Устройства сопряжения с шиной преобразуют систему ввода-вывода Inline в распространенные системы полевой шины и сети Ethernet. Безопасные модули ввода-вывода позволяют реализовать решения для функциональной безопасности, а функциональные клеммы предоставляют свободу при удовлетворении различных требований к системам автоматизации.
В сочетании с SPS Phoenix Contact или в других стандартных сетях: Inline обеспечивает максимальную гибкость и многофункциональность экономичной системы автоматизации.
Системные компоненты SPS, устройства сопряжения с шиной и модули ввода-вывода
Экономичность и теперь еще больше производительности: модифицированные SPS серии Inline предоставляют возможность коммуникации посредством PROFINET или Modbus/TCP. Они поддерживают все распространенные технологии связи, как то Ethernet и мобильная связь. Кроме того, они могут легко расширяться разнообразными модулями ввода-вывода Inline и имеют интегрированный веб-сервер.
Программируйте систему при помощи PC Worx Express (бесплатно) или PC Worx в МЭК 61131-3.
Благодаря свободному выбору шинного соединителя систему ввода-вывода Inline можно интегрировать во все распространенные системы полевой шины и сети Ethernet. В зависимости от шинного соединителя можно подключать до 63 модулей ввода-вывода (до 16 устройств PCP).
Один из самых компактных шинных соединителей на рынке шириной всего 40 мм экономит место в шкафу управления. Для протоколов PROFINET, CANopen® и EtherCAT® уже был разработан новый форм-фактор. Новые изделия естественно поддерживают такие технологии, как, например, SafetyBridge V3.
Модули ввода-вывода Inline рассчитаны на простое и экономичное решение задач автоматизации. В соответствии с принципом «Одна клемма — одна функция» в ассортименте модулей ввода-вывода серии Inline ECO можно всегда найти подходящую функцию для решения задачи автоматизации. Специальная настройка параметров клеммы не требуется. Обеспечьте безопасность вашего приложения просто без дополнительного программного обеспечения путем использования безопасных клемм Inline ECO Safe.
Конечно, клеммы Inline ECO можно комбинировать с любыми шинными соединителями Inline и стандартными модулями.
Наши безопасные модули ввода-вывода также подчеркивают гибкость системы ввода-вывода Inline. В зависимости от шинного интерфейса и контроллера безопасности модули ввода-вывода с PROFIsafe работают в системах PROFINET и PROFIBUS или в приложениях Safety INTERBUS.
Для этого мы предлагаем цифровые модули ввода-вывода и релейные модули.
"$pageName" в