Назад к обзору

Серии изделий для всех областей применения

PLC-Interface (интерфейс ПЛК) представляет собой интерфейс между устройством автоматизации и периферийными устройствами. Среди изделий различных серий ПЛК Вы можете выбрать устройства с функциями реле, полупроводникового реле или проходного соединения.

    Серия универсальных модулей PLC

    Универсальная серия PLC-Interface

    Серия универсальных модулей PLC может применяться в качестве интерфейсных устройств ввода или вывода.

    Серия универсальных модулей может применяться в качестве интерфейсных устройств ввода или вывода.

    • Универсальные модули серии PLC состоят из базовой клеммы со вставным миниатюрным реле (переключающий контакт) или со вставным полупроводниковым реле.
    • Для подключения датчиков/исполнительных устройств используются клеммные блоки.
    Вернуться вверх

    Серия PLC для исполнительных элементов

    Серия PLC для исполнительных элементов

    Серия PLC для исполнительных элементов: Интерфейс между ПЛК и исполнительными элементами

    При использовании в качестве интерфейса между ПЛК и исполнительными элементами Вам в большинстве случаев требуется только функция замыкающего контакта. Например, в электродвигателях, предохранителях или электромагнитных клапанах.

    • Здесь Вы можете использовать интерфейс вывода PLC … ACT.
    • Все разъемы исполнительных элементов, в т.ч. обратные проводники нагрузки, могут быть подсоединены напрямую.
    • При этом дополнительные отводящие клеммы не требуются. Это позволяет сэкономить значительное количество времени, места и средств.
    Вернуться вверх

    Серия PLC для датчиков

    Серия PLC для датчиков

    Серия PLC для датчиков: Интерфейс между ПЛК и датчиками

    При использовании в качестве интерфейса между ПЛК и датчиками Вам в большинстве случаев требуется только функция замыкающего контакта. Например, в бесконтактных или концевых переключателях или вспомогательных контактах.

    • Здесь Вы можете использовать интерфейс ввода PLC … SEN.
    • Все разъемы датчиков, а также линии подачи напряжения питания датчиков/переключателей подключаются напрямую.
    • При этом дополнительные клеммные блоки не требуются. Это позволяет сэкономить значительное количество времени, места и средств.  
    Вернуться вверх

    Назад к обзору
    Дополнительные сведения
    Примеры применения

    PHOENIX CONTACT - Россия
    OOO "Феникс Контакт РУС"

    119619, Москва,
    Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
    +7 (495) 933-8548

    Конфигуратор

    Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

    Электромеханические и полупроводниковые релейные модули