Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Способ подключения на Ваше усмотрение

Для обеспечения максимальной гибкости реле PLC предлагаются с пружинными, винтовыми зажимами или технологией Push-In.

Технология Push-In позволяет просто и напрямую подсоединять даже тонкие проводники сечением от 0,34 мм² без инструмента. Она отличается высоким качеством контакта и небольшим усилием при установке. Все это обеспечивает быстрый, удобный и надежный электромонтаж.

Винтовые, пружинные зажимы и зажимы Push-in  

Различные виды подключения для надежной разводки

Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам

Простая разводка при помощи перемычек  

Снижение затрат на разводку благодаря использованию перемычек.

Штекерные перемычки с цветной маркировкой и изоляцией позволяют сократить время электромонтажа релейных модулей PLC на 70 %.

Особенно эффективны "нарезаемые перемычки", подходящие также для смешанных конструкций на 6,2 и 14 мм.

Ширина 6,2 мм со вставными реле или полупроводниковым реле

PLC-реле с узким корпусом  

Экономия места благодаря узкому корпусу

Для экономии места при монтаже в корпусе шириной 6,2 или 14 мм предлагаются вставные реле или полупроводниковые реле.

Они могут быть легко заменены, например, при проведении работ по обслуживанию.

Релейная система PLC и системная кабельная разводка

Реле с системной кабельной разводкой  

PLC-реле с системной кабельной разводкой

Комбинация релейной системы PLC-INTERFACE и подходящей системной кабельной разводки обеспечивает быстрое и простое соединение устройства управления и реле.

В комплекте с фронтальным адаптером, системными кабелями и адаптером PLC-V8 Вам предлагается система, обеспечивающая простоту электромонтажа. Вы экономите время и средства по сравнению с индивидуальной разводкой.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48