Назад к обзору

новинка

Сверхкомпактные релейные модули с блокируемым ручным управлением

Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. Воспользуйтесь возможностями ручного управления новыми электромагнитными реле. Данные релейные модули, помимо прочего, подходят для задач технического обслуживания и ввода в эксплуатацию.

Преимущества для вас

  • Экономия места за счет конструкции шириной всего 14 мм
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам
  • Эффективное подключение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
  • Функция блокировки ручного управления

Основные характеристики

  • Номинальная контактная нагрузка: 250 В AC / макс. 10 A
  • Вставные реле с ручным управлением
  • Вид контактов: 1 и 2 переключающих
  • Доступны модели с позолоченными контактами
  • Степень защиты реле: RTII
  • С винтовым соединением или зажимом push-in
  • Ширина: 14 мм

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули