Соедините два проводника просто. Даже большие сечения проводников не являются проблемой.
Что бы вы ни пожелали: большой диапазон сечений, гибкость при шунтировании и оптимальные возможности нанесения маркировки — все это делает проходные клеммы универсальным решением для соединения компонентов.
Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Вы также можете приобрести подходящие к проходным клеммам заземляющие клеммы такой же формы.
Все соответствующие клеммы можно с легкостью соединять перемычками между собой, а также с многопроводными и функциональными клеммами.
Новые клеммы Al/Cu UBAL прошли испытания на соответствие последним стандартам и рассчитаны на применение, например, в фотогальванических системах.
Универсальные клеммы позволяют соединять алюминиевые и медные провода в одной клемме.
Клеммы Al/Cu поставляются в четырех размерах сечения, при этом зажим для алюминиевых проводов рассчитан на провода от 6 мм² до 240 мм², а зажим для медных проводов — от 2,5 мм² до 240 мм².
Металлические детали клемм Al/Cu изготовлены из высококачественных алюминиевых сплавов. Цинковая поверхность зажимной части клемм и винтов без свинца позволяет подключать алюминиевые и медные провода. При этом клеммы могут зажимать как жесткие, так и на многожильные провода.
Клеммы уже покрыты антиокислителем, что упрощает процесс монтажа алюминиевых проводов. Еще одно преимущество состоит в том, что предварительно смазанные контактные камеры не требуют обслуживания, так как дополнительная затяжка не требуется.
Клеммы Al/Cu UBAL сертифицированы на подключение алюминиевых проводов согласно EN 61238-1 (класс A). Кроме того, они имеют допуск согласно МЭК 60947-7-1 и специально предназначены для применения в фотогальванических системах. Данные клеммы прошли испытание при рабочей температуре 90°C.
Крышки для защиты от касания закрывают клемму и винтовые отверстия клемм Al/Cu. Это предотвращает случайный контакт с металлическими деталями или открытие клемм.
"$pageName" в