Объедините в одну сеть офисный и промышленным мир: так Вы в любое время и в любом месте можете проверить данные машин.
Вы хотите создать автоматизацию, основываясь на знакомых механизмах? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) - это открытая промышленная система полевой шины. Она специфицируется и обслуживается организацией ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). К тому же EtherNet/IP внесена в промышленную серию стандартов МЭК 61158.
Положитесь на открытую и широко распространенную во всем мире систему полевой шины: используя EtherNet/IP, Вы пользуетесь промышленным протоколом CIP (Common Industrial Protocol) в классической сети Ethernet.
А это означает:
Модульность
Шинные соединители для EtherNet/IP обеспечивают работу модульных станций ввода-вывода в шкафу управления и в поле. Архитектура: шинный соединитель является ведомым устройством в EtherNet/IP и ведущим на локальной шине.
Высокая гибкость: набор для автоматизации Inline Modular позволяет создать форму в зависимости от функций. Формируйте вводы-выводы в соответствии с требованиями и экономьте место в шкафу.
Модульность в полевых условиях: устройства ввода-вывода серии Fieldline Modular предназначены для установки в полевых условиях. Различные функции для соответствия Вашим требованиям.
Блочная конструкция
Невероятная прочность: устройства Axioline серии E блочной конструкции для EtherNet/IP с различными вариантами корпуса и большим набором функций обеспечивают возможность индивидуального решения.
Наряду с распространенными цифровыми функциями система связи IO-Link и здесь обеспечивает наибольшую гибкость.
Изоляторы применяются для гальванической развязки до 4 кВ в сетях Ethernet на основе медных проводников. Так защищаются устройства Ethernet и интерфейсы. Это существенно повышает помехозащищенность при влияниях промышленного окружения.
Для оптимальной поддержки EtherNet/IP™ наши коммутаторы Industrial Ethernet оснащены функцией многоканальной фильтрации. Благодаря протоколу Internet Group Management Protocol (IGMP) пакеты данных передаются только тем абонентам сети, которые в них нуждаются. Таким образом исключается ненужный трафик, минимизируется нагрузка на сеть и достигается высокая степень готовности сети. Управляемые коммутаторы серии 7000 поддерживают функции отслеживания и запроса IGMP.
Кроме того, в коммутаторы интегрирован адаптированный к EtherNet/IP™ механизм резервирования Device Level Ring (DLR). Всё это обеспечивает высочайший уровень готовности оборудования за счет практически бесшовной коммутации (менее 3 мс) при входе из строя основных средств, а также возможность подключения к контуру DLR устройств без поддержки DLR.
Для простой настройки и диагностики сети прямо из системы управления в управляемых коммутаторах серии FL SWITCH 7000 реализована поддержка протокола CIP (Common Industrial Protocol).
"$pageName" в