новинка
Счётчики электроэнергии EMpro отличаются быстрыми возможностями настройки и интеграции в сеть.
Счётчики электроэнергии EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня. Мы уделяем особое внимание удобству использования и оптимальному взаимодействию с датчиками тока, чтобы максимально упростить установку и ввод в эксплуатацию устройств.
новинка
новинка
новинка
новинка
Счётчики электроэнергии EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня. Воспользуйтесь ассистентом установки на базе веб-технологии для настройки конфигурации и интеграции устройств всего за несколько шагов. А также воспользуйтесь преимуществами легкого прямого подключения обычных катушек Роговского и многих полезных функций веб-сервера и устройств.
Встроенный интерфейс REST и прямое облачное подключение открывают дверь в цифровой мир IoT, интернета вещей. В ассортимент изделий входят также модели 24 В.
Наладить интерфейс связи, выбрать тип электросети, настроить измерительный вход: в считанные минуты счётчики электроэнергии EMpro готовы к работе и интегрированы в сеть. Сократите объем электромонтажа и конфигурирования, оцените преимущества интеллектуальных функций веб-сервера.
Мастер установки с подсказками обеспечивает возможность интуитивно понятного конфигурирования и ввода в эксплуатацию. Воспользуйтесь быстрой базовой конфигурацией всего за три шага: создание интерфейса связи, выбор типа электрической сети, настройка входа сигнала измерения тока и напряжения
Модели со входом измерительного сигнала для катушек Роговского позволяют сэкономить значительное время в процессе электромонтажных и наладочных работ: можно напрямую подключить катушку Роговского любого производителя, представленного на рынке. Обычно необходимый в таких случаях измерительный преобразователь не требуется.
Текущие параметры конфигурации, а также списки сообщений и ошибок, записанные в хронологическом порядке, можно экспортировать для быстрого анализа неисправностей. Возникающие в системе аварийные и сигнальные состояния быстро и однозначно фиксируются на месте по цветовой индикации на дисплее.
Защитите свои данные от несанкционированного доступа: отключение элементов управления на устройстве исключает возможность постороннего вмешательства. Деактивация интерфейсов предотвращает нежелательный доступ к вашим данным об энергопотреблении или непреднамеренное изменение конфигурации.
Интегрированный пользовательский веб-сервер упрощает процесс ввода в эксплуатацию, мониторинга и обслуживания. Воспользуйтесь преимуществами огромного набора умных функций и простой структуры веб-сервера.
Настройте интерфейс связи в соответствии с сетью приложения, независимо от того, используется ли DHCP или статический IP-адрес.
Выберите идеальный для используемого приложения тип электрической сети из имеющегося многообразия, например: 2-, 3-, 4-проводные сети.
Чтобы добиться корректного измерения тока и напряжения, необходимо в первую очередь настроить конфигурацию предвключенных датчиков тока или, при наличии, преобразователей напряжения.
Определите до восьми совершенно произвольных и индивидуальных комбинаций средних значений для установки, включающих все основные параметры.
Благодаря функции обновления прошивки ваше устройство всегда будет в актуальном состоянии. Кроме того, возможны специальные индивидуальные обновления.
Рост количества предприятий в цифровом мире обусловлен, в первую очередь, существованием веб-служб. Поэтому наши усилия сконцентрированы на изучении веб-технологий, в результате чего рождаются продуманные решения для промышленных компонентов.
Одно из таких решений заключается в способности многофункциональных счётчиков электроэнергии осуществлять обмен данными при помощи REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface).
Данный интерфейс позволяет интегрировать данные измерений и устройств в систему управления зданием простым способом и без знаний в области промышленной сетевой связи.
"$pageName" в