Воспользуйтесь доступом к результатам измерений и параметрами компонентов в любой точке мира, без дополнительного шлюза IoT. Шлюз IoT не требуется ни для агрегации данных, ни для перевода между локальными сетевыми и IoT протоколами, ни для шифрования. EMpro с поддержкой IoT в состоянии безопасно передавать данные напрямую в облако, используя маршрутизатор.
Современная промышленность характеризуется постоянным ростом цифровизации всех продуктов и процессов. Воспользуйтесь преимуществами умных сервисов, направленных на получение информации на основе разнообразных анализов данных.
Используйте службу управления устройствами для управления и контроля счётчиков электроэнергии и также других умных устройств Phoenix Contact с поддержкой IoT. Вам становится доступной информация об устройстве в виде цифровой паспортной таблички, содержащей сведения, например, о типе устройства, серийном номере и версии установленных программных и аппаратных средств. Кроме того, вы всегда можете проконтролировать состояние работоспособности и соединения, а также текущие и архивные записи.
Регистрация энергетических данных при помощи Ethernet для Proficloud
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) — протокол, широко распространенный в контексте интернета вещей (IoT).
При этом имеется в виду открытый протокол сообщений для связи машина-машина (M2M), который позволяет выполнять передачу телеметрических данных в форме сообщений между устройствами, даже в условиях больших задержек или ограничений сети.
Transport Layer Security (TLS) позволяет передавать данные в интернете или других сетях в зашифрованном виде. При этом имеется в виду гибридный протокол шифрования (комбинация алгоритмов асимметричного и симметричного шифрования). Он позволяет выполнять безопасную аутентификацию устройств, вовлеченных в процесс передачи данных, т.е. проверку идентичности принимающего или передающего устройства. Кроме того, при помощи шифрования передаваемые данные защищаются от несанкционированного доступа третьих лиц и манипуляции или фальсификации.
"$pageName" в