Электронные системы сигнализации и индикации

Электронные системы сигнализации и индикации

Полный обзор

Оптимальный контроль установки благодаря обработке и индикации сообщений.

Вернуться к Сигнализация и индикация

Категории

Искать в Электронные системы сигнализации и индикации

Показать все продукты в этой категории

Системы обработки сигналов обеспечивают необходимый обзор текущего состояния установки. Они предоставляют информацию о безопасном управлении установкой во всех рабочих и аварийных состояниях. Серия изделий infobox выполняет функции обработки и индикации сообщений. Данные можно передавать в вышестоящие системы управления при помощи распространенных протоколов связи, например МЭК 60870-5-101/-104, МЭК 61850 и т.д.

Преимущества для вас

  • Удобная настройка конфигурации и параметров аварийных и статусных сообщений
  • Гибкие возможности индикации на местах благодаря наличию компактных моделей устройств с разным количеством сообщений
  • Оптимальный контроль установки благодаря простому подключению к пунктам управления
  • Простая интеграция в автоматизированные системы посредством различных протоколов связи
  • Быстрая интеграция в электрошкафы благодаря соответствию конструкции DIN 43718

Компактные системы обработки сигналов

Система оповещений и индикации infobox  

Гибкое применение благодаря индивидуальной маркировке индикаторов сигналов

Наши системы обработки сообщений отличаются высокой плотностью монтажа. В наличии имеются модели с отображением 8, 16, 24 или 40 сообщений, что позволяет подобрать оптимальный вариант. Системы обработки сообщений отличаются возможностями передачи данных и параметрами.

  • Модели infobox BASIC настраиваются при помощи DIP-переключателей, которые расположены на задней панели.
  • Модели infobox COM легко настраиваются удаленным способом при помощи специального программного обеспечения. Кроме того, они способны обеспечить обмен данными между уровнем сообщений и уровнем управления.

Быстрый и простой способ настройки

Программное обеспечение infobox ENGINEER  

Параметры устройств infobox COM легко настраиваются посредством дистанционного доступа

Программное обеспечение infobox ENGINEER предназначено для настройки любых функций устройств infobox COM в удобном и наглядном интерфейсе пользователя. Простое в использовании программное обеспечение позволяет настраивать различные группы сообщений, а также назначать сигнальные последовательности для сообщений. Кроме того, поддерживается конфигурация сигнальных контактов для групп сообщений или внешней сирены. Настройка параметров времени фильтрации каждого входа и создание маркировочных полос для сообщений являются дополнительными функциями программы.

Фиксирование рабочих состояний и визуализация их в сообщениях

Устройства обработки сообщений обеспечивают необходимый обзор текущего состояния установки. Phoenix Contact предлагает различные решения в области отображения информации в полевых условиях, а также последующей передачи данных в системы индикации и управления. 

В infobox BASIC предусмотрена возможность отображать сообщения оптическим способом или при помощи акустических сигналов и квитировать их на месте. В infobox COM предусмотрена также возможность передавать данные в системы управления или предоставлять внешний доступ к данным, квитировать сообщения и предпринимать соответствующие меры.

Оптимальный контроль установки благодаря устройствам обработки сообщений  

Оптимальный контроль установки благодаря обработке и индикации сообщений

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48