Устройства QUINT UPS со встроенным энергоаккумулятором отличаются особой эффективностью и компактностью.
Максимальная компактность: экономия места и легкость установки DC-USV со встроенным энергоаккумулятором: модуль DC-USV и энергоаккумулятор объединены в одном корпусе.
QUINT DC-UPS отличаются чрезвычайно компактной конструкцией и легкостью монтажа в существующие установки. Требуется подключить только блок питания на 24 В DC, чтобы завершить установку ИБП.
В наличии ИБП UNO UPS с выходной мощностью 60 Вт, подходящий к блокам электропитания семейства UNO POWER. Данный источник бесперебойного питания гибко реагирует на входные напряжения от 23 до 30 В DC.
DC-USV для системы автоматизации здания: STEP UPS разработаны специально для применения в распределительных устройствах.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Источники питания и ИБП
"$pageName" в