Высокопроизводительная силовая электроника CHARX power позволяет организовать экономичную работу зарядной инфраструктуры постоянного тока для быстрой зарядки электромобилей. Модульное и масштабируемое решение на базе plug & play оптимизировано для зарядки постоянным током с высокими значениями напряжения и тока до High Power Charging (HPC). На один системный шкаф может быть достигнута зарядная мощность до 350 кВт.
Модульная система состоит из шкафа, который может быть оснащен силовыми модулями в количестве до четырех на стойку. Эта даст вам столь необходимую гибкость для последующих расширений зарядного парка.
Силовые модули отличаются низкими затратами времени на ремонт, а также высочайшей надежностью и долговечностью. Тем самым ни отвечают высоким промышленным требованиям к эксплуатационной готовности и качеству надежного электропитания.
"$pageName" в