Назад к обзору

Система быстрой фиксации SPEEDCON

    SPEEDCON: высокая совместимость

    Совместимая система быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact  

    Совместимая система быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact

    Система быстрой фиксации SPEEDCON работает по принципу
    Plug & Turn.

    При этом система быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact полностью совместима со штекерными соединителями M12. То есть Вам не придется менять привычки.

    Вернуться вверх

    SPEEDCON: быстрый монтаж

    Быстрый монтаж систем быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact  

    Быстрый монтаж систем быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact

    Всего полоборота: разъемы для быстрого подключения M12 SPEEDCON от Phoenix Contact создают оптимальное штекерное соединение.

    Они уменьшают затрачиваемое на монтаж время на 90 процентов.

    Вернуться вверх

    SPEEDCON: Эксплуатационная надежность

    Будьте уверены: системы SPEEDCON комапнии Phoenix Contact обладают всеми электрическими и механическими качествами классического штекерного соединения M12, а также соответствуют всем распространенным стандартам и требованиям, как например:

    • расположение полюсов, требования и испытания согласно МЭК 61076-2-101
    • класс защиты IP65/67/69k согласно EN 60529
    • Стойкость к воздействию вибрации и ударным нагрузкам согласно МЭК 60512-6d
    Эксплуатационная надежность систем быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact  

    Эксплуатационная надежность систем быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact

    Вернуться вверх

    Назад к обзору
    Дополнительные сведения
    • Система быстрой фиксации SPEEDCON

    PHOENIX CONTACT - Россия
    OOO "Феникс Контакт РУС"

    119619, Москва,
    Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
    +7 (495) 933-8548

    Конфигуратор

    Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

    Круглый разъем M17-M58