новинка
Безопасность, надежность и удобство: наши зарядные штекерные системы CHARX connect задают новый стандарт в области энергоснабжения электромобилей. Благодаря силовым и сигнальным контактам с серебряным напылением, высокоточному контролю температуры и встроенному механизму блокировки наши зарядные кабели и розетки исключительно безопасны и надежны в эксплуатации. Благодаря продуманному дизайну и эргономичной конструкции они просты и удобны в использовании.
новинка
новинка
новинка
новинка
Зарядные кабели согласно CCS типа 1, CCS типа 2 и GB/T, для установки на зарядных станциях, для зарядки в быстром режиме 4 постоянным током (DC) при макс. зарядной мощности от 40 до 500 кВт (High Power Charging).
Зарядные кабели по типу 1, 2 и GB/T, для установки на зарядных станциях или переносные, для зарядки в обычном режиме 3 переменным током (AC) при макс. зарядной мощности 26 кВт.
Зарядные розетки по типу 2 или GB/T, для установки на зарядных станциях, для зарядки в обычном режиме 3 переменным током (AC) посредством переносного зарядного кабеля при макс. зарядной мощности 26 кВт.
Зарядные розетки согласно CCS типа 1, CCS типа 2 и GB/T, для установки в электромобиле, для зарядки переменным током (AC) и постоянным током (DC) при макс. зарядной мощности от 125 до 500 кВт (High Power Charging).
Подходящие держатели зарядных кабелей AC и DC, ремонтные комплекты для обслуживания зарядных кабелей DC, а также защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток и многое другое.
Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током — мы предлагаем подходящие системы подключения в соответствии с ведущими во всем мире стандартами зарядки:
"$pageName" в