В машиностроении часто требуется, чтобы процессы выполнялись быстро и синхронно. При этом необходимо уделять внимание безопасности. Благодаря экстремально короткому времени обновления и синхронному сбору сигналов системы Axioline F можно повысить тактовую частоту и производительность машин, а также обезопасить процессы.
Просто, независимо от типа контроллера и сети реализуйте решения безопасности, интегрируя технологию SafetyBridge.
Высокопроизводительный контроллер, контроллер PROFINET и устройство PROFINET или клиент Modbus TCP, AXC 3050 - 2700989
Обеспечивающий безопасность цифровой модуль ввода с восемью цифровыми входами (1-канальными), AXL F SSDI8/4 1F - 2702263
При помощи технологии SafetyBridge безопасные модули ввода обмениваются пакетами направленных на обеспечение безопасности данных с модулем вывода вне зависимости от используемой сети и устройств управления.
Благодаря времени обновления 1 мкс на модуль ввода-вывода в локальной шине система Axioline F так же быстра, как параллельная разводка. Поэтому скорость определяется шинной системой вышестоящего уровня.
Сокращение времени монтажа благодаря разъемам push-in. Наглядная разводка: конструкция обеспечивает возможность вывода кабелей вверх или вниз.
Axioline F является настоящим экспертом в области Ethernet в электрошкафах. Наряду с PROFIBUS DP для наиболее распространенных на данный момент систем Ethernet в ассортименте шинные интерфейсы.
"$pageName" в