Smart Camera Box для систем видеонаблюдения

Smart Camera Box

Все в компактном устройстве

Видеонаблюдение для промышленных и коммерческих предприятий.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Smart Camera Box для систем видеонаблюдения

Показать все продукты в этой категории

Smart Camera Box представляет собой коммутатор Power over Ethernet для наружного использования со встроенным источником питания, защитой от перенапряжений, сплайс-кассетой для оптоволоконного кабеля и ДИН-рейкой для дополнительных принадлежностей. Оснащенное до четырех гигабитных портов Power over Ethernet и двух портов Uplink устройство является идеальным решением «всё в одном» для таких приложений, как видеонаблюдение, светодиодное освещение, точка доступа WLAN и других сетевых приложений. Это обеспечивает не только великолепные возможности его использования вне помещений, но и делает его идеальным решением для требовательных условий внутри помещений на промышленных и коммерческих предприятиях.

Преимущества для вас

  • Экономия затрат за счет использования компактного устройства «все в одном»
  • Большая экономия времени благодаря использованию адаптера для монтажа на стене или мачте и минимизации объема кабельной разводки
  • Расширенное управление PoE для надежной эксплуатации, например, IP-камер
  • Простой ввод в эксплуатацию при помощи веб-интерфейса или программы FL Network Manager
  • Разнообразные оповещения по SNMP, например, в случае попыток вредоносных действий или неисправности защиты от перенапряжений

Инфраструктура для видеонаблюдения в одном компактном устройстве

Области применения Smart Camera Box  

Опции подключения Smart Camera Box

Smart Camera Box объединяет функциональные возможности обычных клеммных коробок, оснащенных стандартными устройствами для крепления на монтажной рейке, в одном компактном устройстве. Это значительно сокращает время на проектирование и установку. Разнообразные функции управления и мониторинга поддерживают надежный и безопасный режим работы сети.

Smart Camera Box: небольшое, компактное, высокопроизводительное решение

Инновационные Smart Camera Box объединяют многие свойства в одном устройстве:

 
3D-вид Smart Camera Box
Источник питания
Защита от перенапряжений
Коммутатор PoE
Монтажный адаптер
Сплайс-кассета
Кабельные вводы
Корпуса
Датчик контроля двери

Все для видеонаблюдения в одном устройстве

Обзор характеристик изделия

  • Управляемый коммутатор (с возможностью переключения в неуправляемый режим)
  • High Switching Capacity (пропускная способность объединительной платы)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
  • Виртуальная локальная вычислительная сеть (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (в качестве аутентификатора RADIUS 802.1x)
  • Фильтр MAC адресов
  • Оповещение о вредоносном действии (открытие двери, манипуляция кабеля)
  • Управление через веб-интерфейс (HTTP/HTTPS)
  • Простой протокол сетевого управления (SNMPv2/3); (браузер MIB, FL Network Manager)
  • Интерфейс командной строки (Telnet, SSH)
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию при помощи базовой настройки
  • Современный веб-дизайн, оптимизирован в том числе для мобильных устройств
  • Свободный выбор функций пользователей/ролей (масштабирование прав доступа отдельных пользователей)
  • Выбор профилей таймера в еженедельном или ежедневном ритме (позволяет индивидуально включать и отключать напряжение PoE и выхода 24 В DC)
  • Глобальная настройка времени (автоматический переход на летнее и зимнее время в любых временных поясах мира)
  • Контроль и протоколирование событий подключенных устройств 
  • Графическое изображение закрепленного бюджета PoE и контроля питания PoE
  • Поддержка системного журнала (протоколирование событий устройств и хранение на удаленном сервере)
  • Функция snapshot (простой обзор и документирование системного статуса и всех выполненных настроек)
  • Проактивное оповещение о событиях (защита от перенапряжений, температура)
  • Устойчивость к ударам и вибрациям согласно IK10 и, таким образом, к вандализму
  • Герметичность к воде и пыли согласно IP65/NEMA 4X и, таким образом, защита от струй воды и других неблагоприятных воздействий окружающей среды
  • Стойкость к атмосферным, УФ и коррозионным воздействиям: это снимает ограничения на наружное использование
  • Исключение образования конденсата в устройстве при помощи климатической мембраны
  • Безвентиляторная конструкция в том числе для экстремальных условий при помощи эффективно согласованных радиаторов
  • Простой монтаж на стене или мачте при помощи самофиксирующихся монтажных адаптеров
  • Разные варианты монтажа двери (упор слева/справа, съемная)
  • Высокопроизводительный широкодиапазонный источник питания 100…240 В AC
  • Питание до четырех устройств PoE (с бюджетом PoE до 165 Вт)
  • Перспективная поддержка PoE 90 Вт и обратная совместимость со всеми протоколами PoE 60Вт/30Вт/15Вт
  • Встроенное, сменное устройство защиты от перенапряжений для источника питания (100…240 В AC)
  • До четырех портов PoE
  • Два порта Uplink, варианты с портами Ethernet или SFP
  • Дополнительное монтажное пространство для установки на монтажной рейке опциональных устройств, например, беспроводной точки доступа WLAN или маршрутизатора мобильной связи
  • Коммутируемый выход 24 В DC для опциональных устройств

Варианты изделия

Smart Camera Box поставляется в следующих вариантах:

Smart Camera Box: 2 x оптоволоконных кабеля и 4 x PoESmart Camera Box: 2 x оптоволоконных кабеля и 2 x PoESmart Camera Box: 2 x медных кабеля Ethernet и 4 x PoESmart Camera Box: 2 x медных кабеля Ethernet и 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Порты Uplink2 x оптоволоконных кабеля 2 x оптоволоконных кабеля2 x медных кабеля Ethernet2 x медных кабеля Ethernet
Разъемы камеры4 x PoE 2 x PoE4 x PoE2 x PoE
Артикул №1102626110854311085421108544
Smart Camera Box: 2 x оптоволоконных кабеля и 4 x PoESmart Camera Box: 2 x оптоволоконных кабеля и 2 x PoESmart Camera Box: 2 x медных кабеля Ethernet и 4 x PoESmart Camera Box: 2 x медных кабеля Ethernet и 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Порты Uplink2 x оптоволоконных кабеля 2 x оптоволоконных кабеля2 x медных кабеля Ethernet2 x медных кабеля Ethernet
Разъемы камеры4 x PoE 2 x PoE4 x PoE2 x PoE
Артикул №

Модульное решение с индивидуально подобранными компонентами

Кроме Smart Camera Box Phoenix Contact поставляет широкий спектр промышленных изделий для технологий соединения и коммуникации, на основе которых можно создавать индивидуальные решения задач на участке между камерой и видеосервером. Таким образом, клиент получает все инфраструктурные компоненты, необходимые для создания надежной системы видеонаблюдения, из одних рук с возможностью гибко ее адаптировать.

Модульные компоненты для системы видеонаблюдения  

Модульное решение видеонаблюдения с индивидуально подобранными компонентами для клеммных коробок

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Smart Camera Box

Универсальное устройство для систем видеонаблюдения.