Неуправляемые коммутаторы

Неуправляемые коммутаторы

Гибкость и надежность

Стандартные функции, различное количество портов и самые разнообразные конструкции. Вот что отличает наши неуправляемые коммутаторы.

Вернуться к Коммутаторы Ethernet

Категории

Искать в Неуправляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Неуправляемые коммутаторы Phoenix Contact – это простой и доступный первый шаг при устройстве промышленной сети Ethernet. Phoenix Contact предлагает промышленные неуправляемые коммутаторы для различных задач: от 5-портовых решений с базовым функционалом до коммутаторов Power-over-Ethernet и 19-дюймовых моделей.

Преимущества для вас

  • Широкое разнообразие носителей и способов подключения, до 24 портов
  • Подходят для непрерывной эксплуатации в промышленности благодаря высокой помехоустойчивости, прочному корпусу и широкому диапазону температуры
  • Безопасная эксплуатация: быстрая диагностика, сигнальный контакт и резервный источник питания в выбранных версиях
  • Гигабитные модели для обработки больших объемов данных
  • Варианты с поддержкой технологии Power over Ethernet для простой интеграции удаленного оконечного оборудования

Неуправляемые коммутаторы для базовых и стандартных задач

Неуправляемые коммутаторы серий 1000 и 1100 в различных монтажных положениях  

Неуправляемые коммутаторы серий 1000 и 1100 для базовых и стандартных приложений

Наши неуправляемые коммутаторы серий 1000 и 1100 отличаются узкой конструкцией и оптимально рассчитаны на базовые приложения. Данные устройства оснащены 5, 8 или 16 разъемами также со стекловолоконными интерфейсами и получили распространение в приложениях с небольшим и большим количеством сетевых устройств. Некоторые модели оснащены портом SFP, который обеспечивает большую гибкость в зависимости от требований к приложению, типа соединения и удаленности.

Специальные варианты (T-варианты) разработаны с целью выполнения строгих требований нефтяной и газовой промышленности, кораблестроения и других приложений, которые используются вне помещений. Эти промышленные коммутаторы могут использоваться в диапазоне температуры от -40 до +75 °C.

Повышение качества приоритизации обмена данными в сетях PROFINET и EtherNet/IP™ достигается за счет функции Quality of Service и фильтра мультикаст, например, PTCP. Они обеспечивают устойчивость сети и повышают готовность оборудования. Благодаря поддержке стандарта Gigabit и кадров Jumbo в выбранных вариантах возможно также использование в приложениях с более высокой пропускной способностью.

Запатентованные монтажные адаптеры рассчитаны на несколько монтажных положений при использовании одних принадлежностей. Поэтому можно устанавливать устройства в горизонтальном положении и по необходимости корректировать направление порта.

Неуправляемые коммутаторы для сложных условий окружающей среды

Неуправляемые коммутаторы SFNT для монтажной рейки  

Прочные коммутаторы SFNT для монтажной рейки отличаются расширенным диапазоном рабочих температур

Неуправляемые коммутаторы серии SFNT специально рассчитаны на высокие требования в таких областях, как нефтегазовая отрасль, судостроение или применение вне помещений. Эти промышленные коммутаторы могут использоваться в диапазоне температур от -40 до +75 °C. До 16 основных и 2 оптоволоконных портов, а также резервный источник питания обеспечивают высокую надежность коммутации.

Неуправляемые коммутаторы PoE

Неуправляемые коммутаторы PoE для монтажной рейки  

Неуправляемые коммутаторы серии 1000 оптимизированы для систем с поддержкой технологии Power-over-Ethernet

Неуправляемые коммутаторы Power over Ethernet серии 1000 передают данные и питание по одному общему кабелю. Это дает возможность простого и выгодного подключения таких питаемых устройств (PD), как PoE-камеры. Коммутаторы PoE предлагаются в нескольких вариантах с различным количеством портов и соответствуют стандарту IEEE 802.3at.

Новые варианты с гальванической развязкой обеспечивают также дополнительную защиту и предлагают больше свободы при монтаже.

Неуправляемые коммутаторы для периферийного оборудования

Особо прочный неуправляемый коммутатор IP67  

Новый неуправляемый коммутатор IP67

Неуправляемые коммутаторы 1600 для Fast Ethernet и 1700 для Gigabit являются идеальным решением для установки на полевом уровне, где отсутствует защита со стороны шкафа управления. Степень защиты IP65/IP66/IP67 обеспечивает высокую устойчивость устройств к воздействиям окружающей среды. Кроме того, инновационная технология соединения M12 с системой быстрой фиксации push-pull обеспечивает простой монтаж и высокую степень прочности к механическим нагрузкам.

Использование одинаковых механизмов фильтрации и приоритизации, как и в серии FL SWITCH 1000, обеспечивает общий принцип работы в сети, как на полевом уровне, так и на уровне шкафа управления.

19-дюймовые неуправляемые коммутаторы для монтажа в стойку

Два неуправляемых коммутатора 19-дюймовой конструкции  

Неуправляемые 19-дюймовые коммутаторы для компактных и эффективных систем обмена данными

Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 – оптимальное решение для вычислительных центров и диспетчерских пунктов. 19 дюймовые коммутаторы с 24 портами RJ45 отличаются высокой плотностью портов и доступны в вариантах для Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Эти промышленные коммутаторы работают от переменного тока и очень компактны благодаря высоте в одну стандартную единицу.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48