Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие
Стандарт
Тип зарядного тока
Режим заряда
Зарядная мощность
CHARX start twin для простой сборки зарядной станции, Отдельный модуль с функцией разблокировки механизма фиксации для отсоединения инфраструктурного зарядного штекера от инфраструктурной зарядной розетки, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай B, 22 кВт, 32 A, 400 В AC, кабель: 0,7 м
CHARX start home для простой сборки зарядной станции, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай C, 4 кВт, 16 A, 230 В AC, кабель: 5 м
CHARX start home для простой сборки зарядной станции, Встроенная функция разблокировки для отделения инфраструктурного зарядного штекера от инфраструктурной зарядной розетки, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай B, 11 кВт, 16 A, 400 В AC, кабель: 0,7 м
CHARX start twin для простой сборки зарядной станции, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай C, 22 кВт, 32 A, 400 В AC, кабель: 5 м
"$pageName" в