Назад к обзору

новинка

Светодиодные сигнальные светильники — функциональная безопасность в сигнальных установках

Светодиодные сигнальные лампы для морских условий отличаются надежностью и энергоэффективностью и могут использоваться в светосигнальных установках. Благодаря измененным световым характеристикам и безопасному функционированию светильники особенно подходят для применения в ручном судоходстве, например, на шлюзах.

Преимущества для вас

  • Безопасное функционирование в соответствии со стандартом безопасности МЭК 61508 (сигнальный светильник типа 200S)
  • Простая и быстрая интеграция в вашу сеть благодаря стандартным интерфейсам
  • Прочный алюминиевый корпус IP65 для использования в жестких условиях
  • Сокращение затрат благодаря долговечной и экономной светодиодной технологии
  • Высокая степень готовности установки благодаря использованию автономных функций контроля

Основные характеристики

  • Безопасная диагностика до SIL 2 / PL d (тип 200S)
  • Срок службы светодиода: мин. 50 000 ч
  • Мощность света до 7300 кд
  • 256 ступеней регулировки яркости
  • Передача данных по полевой шине до 400 м
  • Разъем: гибридный штекер M12 SPEEDCON
  • Разные варианты световой окраски согласно рекомендации IALA E200-1

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48