Воспользуйтесь преимуществами безопасной гальванической развязки и цифровой связи.
Обладая шириной менее 50 мм, они обеспечивают передачу до восьми любых сигналов полевых устройств в промышленные сети с безопасной гальванической развязкой и без входных плат для отдельных типов сигналов. Также используются преимущества сплошной гальванической развязки вплоть до ЦП, в том числе между отдельными каналами.
Просто вставляемые шлюзы позволяют компактно интегрировать любой разделительный усилитель MINI-Analog-Pro с токовым или цифровым выходом в сеть. При этом не требуются входные платы для отдельных типов сигналов.
Шлюзы MINI-Analog-Pro для подключения шины и сети поставляются для следующих протоколов:
В определенных ситуациях переход на современное поколение контроллеров связан со значительными рисками и проблемами для эксплуатации оборудования. Разделительные усилители с подключением к шине и сети великолепно поддерживают пользователя при миграции или расширении оборудования. Быстрая помехоустойчивая концентрация сигналов в одном сетевом кабеле обеспечивает гибкость и совместимость практически с любым контроллером.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
"$pageName" в