Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Надежность в полевых условиях

Надежно и быстро подключайте датчики и исполнительные устройства на полевом уровне. Наша компания предоставляет полный ассортимент изделий для пассивной полевой кабельной разводки.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Штекерный соединитель
    Штекерный соединитель

    Сборные штекерные соединители обеспечивают надежную прокладку кабеля в полевых условиях.

  • Подготовленные кабели
    Подготовленные кабели

    Кабели с готовыми разъемами позволяют быстро и удобно подключать датчики и исполнительные элементы в полевых условиях.

  • Кабели и штекерные модули клапанов
    Кабели и штекерные модули клапанов

    Штекерные модули клапанов обеспечивают надежность эксплуатации электромагнитных клапанов в жестких условиях производства.

  • Распредкоробки
    Распредкоробки

    Распределительные коробки быстро и наглядно группируют и распределяют сигналы в полевых условиях.

  • Разветвители и адаптеры
    Разветвители и адаптеры

    Распределители и адаптеры обеспечивают возможность гибкого электромонтажа.

Искать в Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Показать все продукты в этой категории

Полный спектр продуктов и решений по подключению датчиков и исполнительных элементов обеспечит надежную работу ваших установок. Независимо от того, стандартные приложения или кабельные разводки в требовательных отраслях и специальных приложениях. Воспользуйтесь преимуществами компактных круглых разъемов для ваших интерфейсов и сред: для передачи сигналов, данных и питания. Мы предлагаем любое число контактов и все варианты кодирования в одной стандартной штекерной части. Наряду со сборными штекерными соединителями и готовыми кабелями в ассортимент входят приборные разъемы и распределители. 

Преимущества для вас

  • Гибкость за счет наличия всей линейки типоразмеров от M8 до M12
  • Быстрое и надежное вставление даже в ограниченном пространстве со штекерными соединителями push-pull M12
  • Advanced Shielding Technology для абсолютно надежного и безопасного подсоединения экрана даже при неблагоприятных окружающих условиях
  • Экономия места благодаря многополюсным разъемам
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Меньше затрат

Распредкоробки и разветвители M12 для быстрой и наглядной разводки большого количества полевых компонентов  

Простое распределение сигналов в полевых условиях

Вставные разъемы для датчиков/исполнительных элементов позволяют сэкономить время и деньги по сравнению с кабельной разводкой отдельных устройств в поле. Стандартизированные интерфейсы обеспечивают возможность удобного и быстрого монтажа без трудоемких механических работ.

 

Уникальное разнообразие

Уникальное разнообразие  

Любое количество контактов и любая кодировка в одной стандартной стыковочной части

Штекерные соединители M8 и М12 являются стандартом в промышленности. Линейка наших соединителей для передачи сигналов, данных и питания расширяет диапазон их применения и отличается уникальным разнообразием на рынке. Воспользуйтесь преимуществами и продукцией Phoenix Contact, лидера в области технологий соединения.

Преимущества для вас

  • Все в одной компактной конструкции — от надежной и быстрой передачи данных и сигналов с большим количеством полюсов до инновационной силовой разводки M12
  • Универсальная разводка для всех интерфейсов от полевого уровня до устройства
  • Надежная эксплуатация благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам с классом защиты IP65/67

Решения на базе кабельной разводки M8 для однопарного Ethernet

Решения на базе кабельной разводки M8 для однопарного Ethernet  

Решения на базе кабельной разводки M8 для однопарного Ethernet

Ethernet является ведущим протоколом связи для локальных сетей передачи данных (LAN). Однопарный Ethernet (SPE) позволяет реализовать распространенный протокол также на последних уровнях автоматизации. Однопарная нормированная кабельная разводка для передачи данных позволяет без проблем передавать данные на скорости до 1 Гбит/с и питание до 60 Вт на расстояния до 1 000 м. Компактные штекерные соединители M8 в штыревом и гнездовом исполнении позволяют легкую интеграцию в обычные датчики и, кроме того, реализацию навесных соединений. SPE образует основу для создания перспективной сети от датчика до облака.

M12 PUSH-PULL – новый стандарт автоматизации предприятий

Штекерный соединитель M12 с системой быстрой фиксации push-pull  

Штекерный соединитель M12 с системой быстрой фиксации push-pull

Штекерные соединители push-pull M12 удобно и надежно блокируют путем простого вставления. Особенно в условиях ограниченного пространства и в приложениях с высокой плотностью прокладки кабелей система быстрой фиксации обеспечивает простое подключение устройств без инструмента. Благодаря штекерным и гнездовым вариантам вы без проблем реализуете подсоединение датчиков и создадите навесные соединения в полевых условиях. Совместимость со штекерными системами других производителей и простая интеграция устройств гарантирует высокую степень готовности во всем мире.

Кабельная разводка специального назначения

Программы кабельной разводки для особых приложений  

Программы кабельной разводки для особых приложений

Для соответствия требованиям, выходящим за рамки классических промышленных спецификаций, компания Phoenix Contact предлагает подходящие линейки изделий.

Наши специализированные линейки изделий предназначаются для:

  • зон контакта с продукцией или образования брызг в пищевой промышленности;
  • применения вне помещений, например, в строительных машинах;
  • железнодорожного транспорта со специфическими требованиями к огне- и вибростойкости;
  • применения в роботах и тяговых цепях;
  • систем подачи питания, в том числе и в условиях недостатка места.

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов

Услуги


Advanced Shielding Technology

Уникальная концепция экрана для подготовленных разъемов.