Функциональная безопасность

Функциональная безопасность

Интеллектуальные решения для высокой готовности оборудования

Профессионал в области безопасности: компоненты, технологии и услуги для безопасности машин.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Безопасные пускатели электродвигателей
    Безопасные пускатели электродвигателей

    Гибридные пускатели на базе износоустойчивой полупроводниковой технологии и надежных релейных элементов для щадящего переключения.

  • Безопасные разделительные усилители
    Безопасные разделительные усилители

    Комплексная безопасность: надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей также для взрывоопасных зон.

  • Безопасные устройства ввода-вывода
    Безопасные устройства ввода-вывода

    Безопасные модули ввода-вывода для гибкой интеграции функций обеспечения безопасности в системы PROFIsafe или вообще без контроллера безопасности и безопасной полевой шины.

  • Безопасные устройства управления
    Безопасные устройства управления

    Программируемые и производительные контроллеры безопасности и прокси для интеграции функциональной безопасности.

  • Безопасный блок питания
    Безопасные блоки питания

    Мощные высокофункциональные блоки питания благодаря технологии SFB Technology и превентивному контролю функционирования повышают степень готовности вашего оборудования.

  • Коммутационные аппараты систем безопасности
    Коммутационные аппараты безопасности PSR

    Разнообразные предохранительные устройства на базе проверенных технологий для различных функций защиты.

  • Конфигурируемые модули безопасности
    Конфигурируемые модули безопасности

    Универсально применяемые модули безопасности для монтажной рейки. Для конфигурирования нескольких защитных функций при помощи всего лишь одного устройства.

  • Предохранительный выключатель
    Предохранительный выключатель

    Электронный кодируемый предохранительный выключатель PSRswitch с технологией RFID для надежного контроля защитных дверей и положений.

Искать в Функциональная безопасность

Показать все продукты в этой категории

Ежедневно наша продукция группы Safety доказывает свою необходимость в различных системах в машиностроении, автомобильной отрасли и обрабатывающей промышленности. Мы работаем над тем, чтобы наши решения Safety обеспечивали оптимальную защиту ваших сотрудников и оборудования и в цифровую эпоху. Используя нашу продукцию группы Safety, вы можете повысить эксплуатационную готовность своих машин и установок. Наш широкий спектр услуг поможет вам реализовать все требования стандартов по безопасности машин и установок.

Преимущества для вас:

  • Широкий ассортимент продукции для безопасности машин в автоматизации производства и технологических процессов
  • Обширные услуги в области безопасности машин и установок
  • Подтвержденная безопасность благодаря сертификации TÜV для работников и продукции

Безопасность для автоматизации производства

Safety в автоматизации производства  

Ассортимент продукции Safety

Наш ассортимент продукции Safety для автоматизации производства предлагает полный спектр решений: от бесконтактных предохранительных выключателей, коммутационных аппаратов и устройств ввода-вывода до контроллеров безопасности. Все компоненты Safety от Phoenix Contact сертифицированы по системе SIL и выгодно отличаются удобством в работе.

Безопасность для автоматизации технологических процессов

Safety в автоматизации технологических процессов  

Реле сопряжения с сертификатом SIL

Для автоматизации технологических процессов Phoenix Contact предлагает широкий выбор сертифицированных по SIL реле сопряжения для безопасного включения и выключения. Стандартизованная системная кабельная разводка обеспечивает предельно простой и быстрый монтаж реле сопряжения SIL.

ПО для продукции Safety

ПО для Safety  

ПО для Safety

В вашем распоряжении подходящие программные пакеты с множеством полезных функций, таких как мониторинг в реальном времени. Подготовленные функциональные блоки облегчают проектирование. С их помощью вы можете быстро и удобно ввести в эксплуатацию, настроить и запрограммировать изделия Safety от Phoenix Contact.

Услуги в области безопасности

Услуги в области безопасности машин  

Устранение неполадок

Проектируйте, изготавливайте, эксплуатируйте и модернизируйте машины в соответствии с законодательными требованиями. Эксперты по безопасности компании Phoenix Contact окажут вам поддержку. Квалификация наших сотрудников, сертифицированных по стандартам TÜV, гарантирует соблюдение правовых требований в отношении безопасности оборудования в области машиностроении и непрерывного производства. Мы оказываем поддержку независимо от производителя вашего оборудования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги