Безопасные устройства управления

Безопасные устройства управления

Защитные устройства управления для комплексных установок

Мощное решение задач безопасности в комплексных установках: устройства управления безопасностью.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Безопасные устройства управления

Показать все продукты в этой категории

Разнообразные функции безопасности, большое количество вводов-выводов и большие сети — обезопасьте себя даже в требовательных автоматизированных установках. Производительные контроллеры Safety от Phoenix Contact помогают надежно интегрировать функциональную безопасность в сети PROFIsafe и PROFINET.

Преимущества для вас

  • Надежное управление большим количеством вводов-выводов благодаря производительной управляющей технике
  • Единая для всего мира конфигурация благодаря стандартизованному программированию согласно МЭК 61131
  • Возможность точной диагностики благодаря интегрированному дисплею
  • Максимальная гибкость благодаря разнообразию интерфейсов и поддержке PROFIsafe
  • Сокращение расходов на разводку благодаря передаче протоколов управления и безопасности по одному кабелю Ethernet

Высокопроизводительный контроллер безопасности

PLCnext Control RFC 4072S  

Высокопроизводительный контроллер безопасности для языков высокого уровня

Высокопроизводительный контроллер безопасности RFC 4072S подходит для систем PROFIsafe с высочайшими требованиями к безопасности. Пример областей применения — робототехника в автомобильной промышленности, подъемники или системы регулирования положения лопастей в электроэнергетике. 

RFC 4072S — первый высокопроизводительный контроллер на базе технологии PLCnext Technology с применением независимых ЦП для расчетов безопасности. Получите возможности программирования стандартных и ориентированных на безопасность функций в одном инжиниринговом инструменте: PC Worx Engineer. С его помощью вы сможете организовать управление очень протяженными сетями, включающими в себя до 300 устройств безопасности.

Связь с PROFICLOUD и возможность интеграции открытого ПО открывают вам дорогу к промышленному Интернету вещей (IIoT).

Сопряжение систем PROFINET и PROFIsafe

Сопряжение систем PROFINET и PROFIsafe  

Сопряжение систем PROFINET и PROFIsafe

Шлюз PROFIsafe от Phoenix Contact обеспечивает надежную связь между двумя сетями PROFINET. Так вы реализуете функциональную безопасность, например, концепцию аварийного останова, для всего оборудования независимо от производителя.

Шлюз для PROFIsafe

Шлюз PROFIsafe FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

Шлюз PROFIsafe обеспечивает надежную связь ввода-вывода за пределами сети

Безопасный шлюз PROFINET имеет два устройства PROFIsafe. Стандартные технологические данные ввода-вывода передаются через PROFINET, связанные с безопасностью — через PROFIsafe между двумя системами PROFIsafe. Это позволяет реализовывать концепции аварийного останова целых комплексов оборудования независимо от производителя.

Шлюз PROFINET поддерживает функции безопасности уровня до SIL 3 и PL e.

Безопасный ввод-вывод для любых шинных систем

Безопасные устройства ввода-вывода Axioline F и Inline  

Безопасные модули ввода-вывода для разных протоколов

Наши безопасные модули ввода-вывода выгодно отличаются гибкостью применения. В зависимости от шинного интерфейса и контроллера безопасности модули ввода-вывода работают с PROFIsafe в системах PROFINET и PROFIBUS.

Для этого мы предлагаем цифровые модули ввода-вывода и релейные модули. Эти продукты позволят выполнить высокие требования к безопасности:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (МЭК 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Безопасная обработка аналоговых значений со стандартными группами ввода-вывода

Безопасная обработка аналоговых значений

Функциональная безопасность: с Safe AI

Пакет решений Safe AI не требует применения безопасных аналоговых модулей ввода-вывода для функций безопасности, поскольку сертифицированное TÜV ПО обрабатывает важные для обеспечения безопасности аналоговые значения. Так реализуются функции безопасности до SIL 3 и PL e. В объем пакета входит консультация наших специалистов по безопасности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги