Релейные модули с блокируемым ручным управлением

Релейные модули с блокируемым ручным управлением

Удобная в обращении «умная» конструкция

Возможность ручного управления облегчает техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию.

Вернуться к Релейные модули

Категории

Искать в Релейные модули с блокируемым ручным управлением

Показать все продукты в этой категории

Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. Воспользуйтесь возможностями ручного управления новыми электромеханическими реле. Данные релейные модули, помимо прочего, подходят для задач технического обслуживания и ввода в эксплуатацию.

Преимущества для вас

  • Экономия места за счет конструкции шириной всего 6,2 мм и 14 мм
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам
  • Эффективное подключение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
  • Блокируемая функция ручного управления
  • Простое подключение благодаря технологии push-in

Простая симуляция дискретных сигналов ввода и вывода

Детальное описание блокируемой функции ручного управления  

Детальное описание блокируемой функции ручного управления

Релейные модули с блокируемым ручным управлением отличаются особым удобством в применении, техническом обслуживании и при вводе в эксплуатацию. Функция ручного управления позволяет легко симулировать бинарные сигналы ввода и ввода — независимо от программы управления и текущего состояния машины или установки. Это позволяет пошагово проверять машины и установки или их отдельные функции.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Relays_P-16/a5457604-9ce8-41ec-afaa-4f5cf1742a5a