Назад к обзору

новинка

Клеммы для датчиков/исполнительных устройств с зажимами push-in — компактное подключение датчиков

Клеммы инициаторов/исполнительных устройств шириной 3,5 мм для компактного подключения датчиков с двумя сигнальными выходами. При этом все разъемы датчика, включая PE, подключаются к одной клемме.

Преимущества для вас

  • Гибкое запитывание и шунтирование при помощи клемм питания той же формы
  • Однозначная маркировка благодаря обозначению всех уровней
  • Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
  • Использование стандартных принадлежностей CLIPLINE complete
  • Компактная разводка биполярных датчиков и исполнительных элементов всего в одной клемме

Основные характеристики

  • Ширина клеммы: 3,5 мм
  • Зажим push-in
  • Подключение биполярных датчиков
  • Максимальная плотность сигналов
  • Напряжение: 250 В
  • Ток: 13,5 A

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48