Назад к обзору

Инжекторы PoE

Инжекторы PoE

Инжекторы PoE передают данные и напряжение для периферийных устройств, используя для этого один общий кабель. Подключение полевого кабеля значительно упрощается за счет использования альтернативных технологий присоединения IDC, push-in или винтового зажима.

Преимущества для вас

  • Инжектор Midspan в различных классах мощности до 60 Вт в соответствии с IEEE 802.3- af, -at, -bt
  • Большой выбор различных технологий присоединения
  • Встроенное УЗИП, обеспечивающее высокую степень готовности оборудования
  • Контроль тока экрана для диагностики при появлении токов экрана в результате воздействия ЭМВ или разности потенциалов
  • Крышка на передней стороне закрывает соединительную коробку
  • Гальваническая развязка внутреннего блока питания

Различные стандарты мощности и развязка потенциалов

Гальваническая развязка внутреннего блока питания  

Защита от короткого замыкания за счет разделения потенциалов

Наличие большого выбора различных классов мощности позволяет удовлетворить любые индивидуальные требования. Инжекторы PoE поставляются в вариантах по стандартам IEEE 802.3 af и at с мощностью до 30 Вт. Кроме того, уже сегодня мы предлагаем устройства, соответствующие требованиям следующего стандарта до 60 Вт согласно IEEE 802.3 bt.

Гальваническая развязка внутреннего блока питания: в некоторых моделях напряжение питания и порт, поддерживающий технологию Power-over-Ethernet, выполнены с гальванической развязкой.

Такое решение обеспечивает оптимальный уровень защиты от короткого замыкания в полевых кабелях для передачи данных.

Разнообразные технологии присоединения и закрытая соединительная коробка

Простой и быстрый способ подключения  

Альтернативные технологии присоединения

Больше гибкости и экономия времени при монтаже: для выбора доступны винтовые зажимы, зажимы IDC, push-in и RJ45.

Закрытая соединительная коробка: откидная крышка закрывает соединительную коробку для полевого кабеля, с размещенными в ней клеммами и контактами для экрана. Таким способом обеспечивается унификация монтажной схемы. Достоинства проявляются не только в визуальном эффекте, но и в том, что чувствительные соединительные провода защищены от внешних воздействий.

Присоединение экрана без использования инструмента

Подключение без легко теряющихся деталей  

Присоединение экрана без использования инструмента

Кабельный экран подсоединяется к устройству простым и быстрым способом без использования инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Для этого проведите кабель через соответствующую полость и присоедините оплетку экрана. Ваше преимущество: сокращение времени на монтаж за счет подключения без использования инструмента и легко теряющихся деталей.

Защита от перенапряжений и контроль тока экрана на стороне полевого кабеля

Контроль тока экрана при помощи светодиодного индикатора  

Контроль тока экрана при помощи светодиодного индикатора

Инжекторы PoE INJ 2000 поставляются с новыми функциями защиты от перенапряжений и контроля тока экрана.

Встроенное УЗИП защищает устройства и приложение от внезапных скачков напряжения в кабелях для передачи данных.

Контроль тока экрана кабеля служит в качестве функции диагностики. О состояниях возникновения разности потенциалов или других видов тока экрана в результате ЭМВ сигнализирует светодиодный индикатор.

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку инжекторов PoE.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Патч-панель Ethernet

Простое и быстрое соединение с полевыми устройствами

Дополнительные сведения