Штекерная система контроля

Штекерная система контроля

Простой и надежный контроль

Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.

Вернуться к Болтовое соединение

Категории

Искать в Штекерная система контроля

Показать все продукты в этой категории

FAME является инновационной модульной системой контроля для проведения измерений и проверки в области технологий защиты сетей для коммутационных установок высокого и среднего тока. Проводите проверку вручную автоматически, безопасно и быстро.

Преимущества для вас

  • Простота и экономия места благодаря функциональному объединению коммутационных действий
  • Максимальная безопасность благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
  • Экономичность благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и применению стандартизированных принадлежностей
  • Компактность благодаря небольшой колодке для контрольных штекеров и расположенных со смещением контрольных гнезд
  • Гибкость благодаря свободному выбору между монтажом на стенке или несущей рейке с использованием стандартных системных принадлежностей CLIPLINE complete
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя
  • Хорошая обзорность благодаря большой поверхности для маркировки и однозначно распознаваемым коммутационным состояниям

Правильное решение для любой задачи

Все больше коммутационных установок и интерфейсов требуют регулярной проверки. Это связано с большими затратами времени и средств. Для проведения таких проверок с экономией времени и затрат теперь существует система контроля FAME. Она автоматически сводит все сложные коммутационные действия в контрольном блоке. Для вас это означает повышение степени готовности оборудования при максимальной безопасности.
 

Штекерные системы контроля в сравнении
FAME предлагается в пяти вариантах исполнения. Выберите самое подходящее для вашего приложения решение.

  • FAME 1
    Контрольная штекерная система с рабочим штекером и закорачиванием преобразователя в контрольной колодке.
  • FAME 2
    Контрольная штекерная система без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольном штекере.
  • FAME 3 и FAME 3 SL
    Штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке.
  • FAME RACK
    Контрольная штекерная система без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке.

Надежная проводка к контрольным колодкам

Надежная проводка к контрольной штекерной системе FAME в двери электрошкафа  

Надежная проводка к контрольной штекерной системе FAME в двери электрошкафа

К устройствам защиты и управления должен быть обеспечен допуск снаружи, поэтому они монтируются в двери электрошкафа. По этой причине в двери электрошкафа монтируются различные устройства, а также контрольные колодки, например, FAME.

Это экономит дополнительное место в электрошкафу. Разводка данных компонентов теперь стала еще проще и гибче с системой кабельной проводки CGS от Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48