Система безопасности PSRmodular

Конфигурируемые модули безопасности PSRmodular

PSRmodular

Познакомьтесь с новой конфигурируемой системой безопасности от Phoenix Contact!

Вернуться к Конфигурируемые системы безопасности

Категории

Искать в Система безопасности PSRmodular

Показать все продукты в этой категории

Конфигурируемая система безопасности PSRmodular представляет собой гибкое решение для мониторинга машин и комплектного оборудования. С ней легко реализовать как минимальные решения с тремя функциями безопасности, так и крупные системы, включающие в себя до 160 устройств ввода-вывода. Наряду с контролем классических функций безопасности, таких как сигналы аварийного останова, защитные блокировки, световые барьеры или сигнализационные коврики, система позволяет реализовать контроль частоты вращения, состояния останова, направления вращения и аналоговых значений. Система подходит для машин и технологических комплексов с уровнем защиты до PL e или SIL 3.

Преимущества для вас

  • Высокая масштабируемость: экономичное решение в области безопасности с возможностью адаптации к индивидуальным требованиям
  • Простота в применении: быстрый ввод в эксплуатацию благодаря простой настройке конфигурации аппаратного и программного обеспечения
  • Подробная диагностика: минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике

Индивидуальное масштабирование для вашего случая применения

Функциональные модули PSRmodular на монтажную рейку  

Индивидуальные решения для обеспечения безопасности с PSRmodular

Наш широкий ассортимент продукции дает возможность индивидуального комбинирования различных функциональных модулей и оптимальной адаптации под ваши конкретные требования. Используйте наши мощные базовые модули в автономном исполнении или дополните их подходящими модулями — аналоговыми, управления движением или расширения. Дополнительно предлагаются шлюзы для двусторонней связи, совместимые со всеми основными шинными протоколами.

Быстрая установка без использования инструмента

PSRmodular с технологией push-in  

Простота установки благодаря технологии push-in

PSRmodular поможет вам просто и компактно внедрить необходимое решение для обеспечения безопасности. Все функциональные модули доступны в варианте с технологией push-in, позволяющей выполнять быстрое, удобное и не требующее инструмента соединение проводов. Компактные корпуса ME-MAX шириной всего 22,5 мм в сочетании с проверенными шинными соединителями для монтажной рейки обеспечивают простое и безошибочное соединение модулей на монтажной рейке, позволяя создавать инновационные и готовые к требованиям будущего системы устройств.

Широкие возможности диагностики с простой настройкой

Конфигурирование подготовленных функциональных модулей  

Интуитивная настройка широких возможностей диагностики

PSRmodular предлагает широкие функциональные и диагностические возможности и легко конфигурируется без специальных знаний программирования. Используйте наше ПО для конфигурирования, состоящее из предварительно сконфигурированных и сертифицированных по требованиям TÜV программных модулей. Создавайте необходимые системы безопасности простым перетаскиванием элементов в программе.Для проверки результата в вашем распоряжении детальное моделирование и функции составления отчетов.

Применение PSRmodular

машиностроение  

применение в машиностроении

Наша масштабируемая система безопасности находит применение в самых разных отраслях:

  • перерабатывающая промышленность
  • станки
  • ветросиловые установки
  • лифтовое оборудование
  • пищевая промышленность
  • упаковочная промышленность

Обзор наших функциональных модулей

Выберите желаемый базовый модуль и дополните свое решение для обеспечения безопасности подходящими модулями расширения:

Базовые модули (PSR-M-B)  

Базовые модули

Базовые модули (PSR-M-B)

Свободно конфигурируемые базовые модули для контроля аварийного останова, защитных дверей и световых барьеров. Доступны в вариантах с 8 защищенными входами и разным количеством защищенных, сигнальных и тактовых выходов.

Защищенные модули расширения (PSR-M-EF)  

Защищенные модули расширения

Защищенные модули расширения (PSR-M-EF)

Защищенные модули для гибкого расширения системы разным количеством защищенных входов и выходов, а также модулями обработки аналоговых сигналов и контроля сигнализационных ковриков и планок узлов включения.

Безопасный контроль перемещений (PSR-M-EM)  

Безопасный контроль перемещений

Безопасный контроль перемещений (PSR-M-EM)

Защищенные модули расширения для контроля состояния останова, частоты и направления вращения, бесконтактных датчиков NPN/PNP, 1 или 2 кодирующих устройств (HTL, TTL, SINCOS), а также для контроля до двух осей на модуль.

Модуль расширения TBUS (PSR-M-TBUS)  

Модуль расширения TBUS

Модуль расширения TBUS (PSR-M-TBUS)

Защищенный модуль расширения для удлинения локальной шины, в вариантах с одним или двумя функциональными каналами.

Шлюзы (PSR-M-GW)  

Шлюзы

Шлюзы (PSR-M-GW)

Шлюзы для подключения базового модуля PSR-M к вышестоящей системе управления. Совместимы со всеми основными сетевыми протоколами: PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, DeviceNet™, CANopen® и CC-Link.

Незащищенные модули расширения (PSR-M-E)  

Незащищенные модули расширения

Незащищенные модули расширения (PSR-M-E)

Гибкие модули расширения с 8 или 16 сигнальными выходами.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48