Тип применения программы
Количество точек данных
Тип программы
Лицензия Emalytics Supervisor для дополнительных 10000 точек данных
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-UNL
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-500
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Лицензия на Emalytics Controller для дополнительных 100 точек данных (при первой покупке лицензии)
Демонстрационная лицензия на Emalytics Supervisor с неограниченным функционалом для тестовых и инжиниринговых целей на срок до 12 месяцев, с возможностью ежегодного продления.
Данная лицензия не рассчитана на использование в производственных системах. Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-1
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-10
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-100
Лицензия Emalytics Supervisor с возможностью подключения к до 10 контроллерам Emalytics Controller (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
"$pageName" в